• Image
  • Nom de produit
  • Vue d'ensemble
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Signaux d'entrée

Input signal

IO-Link port type

Degree of protection

Image Nom de produit Vue d'ensemble Disponibilité
CC50I.AIM-11261578

Numéro d'article: 11261578

Vue d'ensemble
    • IO-Link converter
    • Single channel analog input multi
    • 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, -10...10 V
    • 16 bit resolution, <0,1% precision
    • 2,3 ms cycle time
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CC50I.AOM-11261579

Numéro d'article: 11261579

Vue d'ensemble
    • IO-Link converter
    • Single channel analog output multi
    • 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, -10...10 V
    • 16 bit resolution, <0,1% precision
    • 2,3 ms cycle time
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CC50I.RTD-11261577

Numéro d'article: 11261577

Vue d'ensemble
    • IO-Link converter
    • Single channel temperature input
    • PT100, PT1000, resistance, 2... 3 and 4-wire
    • 16 bit resolution, <0,1% precision
    • 10 ms cycle time
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CC60I.AIM-11261581

Numéro d'article: 11261581

Vue d'ensemble
    • IO-Link converter
    • 4-channel analog input multi
    • 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, -10...10 V
    • 16 bit resolution, <0,3% precision
    • 1,6 ms cycle time
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CC60I.RTD-11261580

Numéro d'article: 11261580

Vue d'ensemble
    • IO-Link converter
    • 4-channel temperature input
    • PT100-PT1000, NI100-NI1000, 2... 3 and 4-wire
    • 16 bit resolution, <0,15% precision
    • 1,6 ms cycle time
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet