Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteur dans un boîtier métallique

  • Capteurs cylindriques M12 et M18
  • Montage encastré
  • Sensibilité configurable Variantes avec point de commutation défini par défaut
  • Distance de commutation jusqu'à 8 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteurs dans un boîtier plastique

  • Capteurs cylindriques M12 et M18
  • Montage affleurant /non- affleurant
  • Sensibilité configurable
  • Variantes avec point de commutation défini par défaut
  • Distance de commutation jusqu'à 15 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Designs particulièrement plats

  • Boîtier plat de seulement 6 mm de haut
  • Montage affleurant
  • Installation flexible et facile avec cadre de montage unique
  • Option d’un montage en cascade de plusieurs capteurs
  • Distance de commutation jusqu'à 15 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteurs de niveau seuil capacitifs

  • Sans contact à travers les parois du récipient
  • Compensation de la mousse et des adhérences
  • Contact direct, même pour les fluides agressifs
  • Solution de montage simple
  • Robuste et insensible
Ouvrir dans le sélecteur de produits


Vos avantages
  • Longévité exceptionnelle et plus haute sécurité des process grâce au principe de détection sans contact
    • Une distance de commutation jusqu'à 15 mm et le design particulièrement plat permettent l'installation dans une position protégée et très proche du process
  • Détection d’objets fiable dans des matériaux les plus divers
    • Indépendamment de la couleur, de la brillance ou des propriétés de surface
    • Insensible à la poussière et à la saleté
    • Les capteurs à montage affleurant sont particulièrement recommandés pour les média non-conducteurs (diélectriques)
    • Les variantes à montage non-affleurant sont idéales pour détecter les média conducteurs et des niveaux de remplissage

Applications

Technologie
The selected altAttribute does not exist!

Par son principe, le détecteur capacitif fonctionne comme un condensateur ouvert. Un champ électrique se forme entre l'électrode de mesure et l'électrode GND. Si un matériau présentant une constante diélectrique εr supérieure à l'air pénètre dans le champ  électrique, la capacité du champ augmente en fonction de la constante εr de ce matériau. Le système électronique mesure cette hausse de capacité, le signal généré est évalué et entraîne, la commutation de la sortie si celui-ci est supérieur au seuil définit.

Montage affleurant et non affleurant
Les détecteurs capacitifs à montage affleurant peuvent être intégrés dans tous les matériaux en affleurement tout en respectant une distance minimale entre les détecteurs. Pour les détecteurs capacitifs à montage non affleurant, il convient de laisser autour de la tête de détection une zone libre qui ne doit contenir aucun matériau susceptible d'atténuer le champ de mesure.



Au sommet