Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Commande simple des robots Universal Robots

Séries VeriSens XF et XC

  • Mise en œuvre effective de la robotique guidée par vision
  • Jusqu’à 21 contrôles de caractéristiques différents
  • Optique et éclairage intégrés (8 mm ou 12 mm) ou objectif au choix (C-Mount) 
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet)
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Lecteur de code et lecteur de texte fiable

Série ID VeriSens

  • Contrôle basé sur l'image de codes 1D/2D et de texte en clair (OCR/OCV)
  • Installation aisée sans apprentissage des polices de caractères
  • Objectif et éclairage intégrés (10 mm, 12 mm ou 16 mm)
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Boîte à outils étendue pour inspections complexes

Série XF VeriSens

  • Jusqu'à 22 contrôles de caractéristiques différents
  • Orientation d'objet automatique
  • Objectif et éclairage intégrés (8 mm, 10 mm, 12 mm ou 16 mm)
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Fonctionnel et polyvalent

Série XC VeriSens

  • Jusqu'à 22 contrôles de caractéristiques différents
  • Orientation d'objet automatique
  • Objectif au choix (C-Mount), contrôleur de flash intégré
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

VeriSens Application Suite

  • Configuration en 4 étapes
  • Interface web configurable
  • Mode simulateur pour tests
  • Téléchargement de logiciel gratuit
  • Tutoriels vidéo

Points forts technologiques

Contrôle qualité sur la base d’une image
   

Les capteurs de vision VeriSens sont des systèmes complets de traitement d’images sous forme de capteur. Leur boîtier compact, adapté aux applications industrielles, abrite un capteur photographique, un éclairage ou un connecteur pour l’éclairage, un objectif ou un raccord de changement d’objectif, un logiciel, Ethernet ainsi que des interfaces de process numériques. Ainsi, en tant que solution intégrée dans une ligne, ils sont en mesure de contrôler des produits à l’aide de différentes caractéristiques afin de détecter à temps les pièces défectueuses et les trier. Ils disposent pour cela de 23 contrôles de caractéristiques différents. Une fois configurés sur l’ordinateur à l’aide de VeriSens Application Suite, les capteurs de vision réalisent en toute fiabilité vos inspections 24 heures sur 24.

Quelles sont les applications qui peuvent profiter des capteurs de vision ?
Qui peut aujourd’hui se passer de la flexibilité et de la diversité de contrôles de produits assistés par caméra ? Tandis que les systèmes de traitement d’images basés sur ordinateur s’avèrent trop complexes et coûteux et que les capteurs optiques sont faiblement performants, les capteurs de vision offrent la solution  idéale.

Ils fonctionnent de manière particulièrement efficace dans des applications qui requièrent le contrôle simultané de plusieurs caractéristiques ou lorsque la position des objets à contrôler change en permanence. Les capteurs de vision VeriSens sont également la composante idéale lorsqu’il s’agit de contrôler sur une ligne de production différents lots et transmettre les données acquises pour évaluation. Les protocoles basés sur Ethernet industriel (PROFINET et EtherNet/IP) permettent d’établir aisément une communication en temps réel pour répondre aux contraintes des process où le temps est critique.


Vos avantages
  • Solution pour diverses tâches d’inspection
    • Jusqu’à 23 contrôles de caractéristiques performants
    • Jusqu’à 32 contrôles de caractéristiques combinables par tâche
    • Jusqu’à 255 tâches pouvant être enregistrées sur le capteur de vision
  • Traitement d’images fiable en temps réel, basé sur les contours
    • Processeur d’image FEX breveté
  • Évaluations exactes des images et contrôles des dimensions même lorsque les capteurs de vision sont montés à l’oblique
    • Correction en temps réel de la distorsion, de l’ombrage et des déformations de perspective
  • Le contrôleur de flash entièrement intégré réduit la complexité du système, les coûts et le temps d’intégration
    • Contrôleur de flash VeriFlash
  • Configuration intuitive et rapide des contrôles de couleurs
    • Assistant colorimétrique 3D intelligent ColorFEX
  • Détection fiable de pièces à 360° sans orientation mécanique de l’objet
    • Repositionnement FEXLoc
  • Communication en temps réel
    • PROFINET et Ethernet/IP
  • Communication sûre et connexion codée
    • SFTP et HTTPS
  • Enregistrement des images défectueuses et évaluation à n’importe quel moment
    • Client FTP  ou SFTP
  • Configuration rapide et simple en quelques minutes sans langages de programmation
    • Application Suite VeriSens avec interface web configurable

Applications
  • Contrôle de présence
  • Détection de position
  • Détection et comptage des bords
  • Mesure de vérification (angle, longueur, épaisseur, hauteur, inclinaison)
  • Contrôle de conformité 
  • Reconnaissance de forme / taille
  • Lecture de texte (OCR / OCV) et de code (1D / 2D)
  • Pick & Place

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet