Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Büchner Lichtsysteme GmbH
Color
  • white
Illumination characteristic
  • direct
Illumination mode
  • flashable
Données électriques
Connectors
  • M8/4-pin male connector
illumination control
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
Current
  • 0,3 A
Current at flash mode
  • ≤ 0,45 A
Voltage at flash mode
  • ≤ 48 V DC
Duty cycle
  • 0-10%
Maximum flash duration
  • 1 ms
Données mécaniques
Construction design
  • ring light
Dimensions
  • Ø 101 mm
Dimensions luminous area
  • Ø external 101 mm Ø internal 67 mm
Material of cover glass
  • acrylic
Poids
  • ≤ 160 g
Matériau
  • aluminum (anodized)
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • max. 50 °C
Classe de protection
  • IP 51

Dessins
Dessin d'encombrement
Schematic diagram

Au sommet