Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Büchner Lichtsysteme GmbH
Color
  • red (617 nm)
Illumination characteristic
  • direct
Illumination mode
  • flashable
Données électriques
Connectors
  • M8/4-pin male connector
illumination control
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
Current
  • 0,2 A
Current at flash mode
  • ≤ 0,2 A
Voltage at flash mode
  • ≤ 48 V DC
Duty cycle
  • 0-10%
Maximum flash duration
  • 1 ms
Données mécaniques
Construction design
  • bar light
Dimensions
  • 74 mm × 15 mm × 17 mm
Dimensions luminous area
  • 59,4 mm × 10,5 mm
Poids
  • ≤ 30 g
Matériau
  • aluminum (anodized)
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • max. 50 °C

Diagrammes
Repérage du connecteur

Dessins
Dessin d'encombrement

Au sommet