Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Industrie incrémentaux – 58 mm

EIL580P

  • Axe ø4 ... 10 mm et axe creux ø8 ... 15 mm
  • Bride standard, bride synchro ou bride carrée
  • Axe creux non traversant ou axe creux traversant
  • Paramétrage: impulsions par tour 1 ... 65 536, niveau de sortie HTL / TTL, séquence de signaux et top zéro
  • Programmation avec logiciel PC ou terminal de poche
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Arbre creux jusqu’à 1 pouce

HS35P

  • Axe creux ø9,5 ... 25 mm
  • De 1 à 8192 impulsions
  • Niveau de sortie HTL / TTL, séquence de signaux et top zéro programmables
  • Programmation avec logiciel PC ou terminal de poche
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Codeurs absolus HeavyDuty

HMG10P / PMG10P

  • Axe ø11 mm à bride EURO B10, axe creux ø12 … 20 mm et axe conique ø17 mm
  • Paramétrage: signal absolu SSI, vitesse de commutation et nombre d'impulsions
  • Surveillance du fonctionnement du codeur
  • Programmation avec adaptateur WLAN
     
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Codeurs incrémentaux HeavyDuty

HMG10P / PMG10P

  • Axe sortant ø11 mm et bride EURO B10, axe creux ø12 ... 20 mm et axe conique ø17 mm
  • 2 x nombre d’impulsions 1 ... 131072 programmable
  • Paramétrage : vitesse de commutation et nombre d’impulsions
  • Surveillance sans interférence des signaux réels
  • Programmation avec adaptateur LAN sans fil
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Logiciel pour PC

Pour EIL580P et HS35P

  • Programmation facilitée pour des séries de plusieurs codeurs
  • Reconnaissance automatique du codeur
  • Fonction diagnostic affiché à sur l’écran
  • Possibilité d’imprimer des étiquettes individuelles
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Outil de programmation portatif

Pour EIL580P et HS35P

  • Programmation simple et rapide
  • 4 touches personnalisables
  • Utilisation intuitive
  • Alimentation électrique par batteries AA en vente dans le commerce
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Adaptateur LAN sans fil pour une programmation facile

Pour HMG10P / PMG10P

  • Adaptateur de programmation avec serveur web intégré, accès via WLAN et EtherNET depuis PC, tablette et Smartphone
  • Détection automatique des appareils connectés
  • Fonction de diagnostic avec sortie écran
  • Source de tension
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Connected

EB200E

  • Mesure simple de la vitesse
  • IO-Link pour une intégration et un paramétrage économiques
  • Fonction de contrôleur de vitesse
  • Solutions pour diamètres d’axe jusqu’à 47,9 mm
  • Fonctionnement permanent et fiable en présence de saletés, poussières ou fibres entre autres
     
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Tutorials

Vos avantages
  • Nouvelles possibilités de mise en service, d'entretien et de maintenance
    • La gamme unique des codeurs programmables Baumer offre la solution adaptée à chaque application. Ils sont optimisés pour une disponibilité rapide et garantissent des temps d'arrêt minimum.
  • Intégration rapide dans votre application
    • De façon intuitive avec un PC, une tablette ou un smartphone, même si le codeur est déjà installé à sa place.
    • Le téléchargement simple des paramètres simplifie la documentation.
  • Réduction des variantes et des coûts de stockage
    • En tant qu'intégrateur système, technicien de maintenance ou distributeur vous pouvez réaliser un grand nombre d'applications avec seulement quelques variantes mécaniques et grâce au paramétrage flexible.
  • Manipulation facile et rapide
    • Grâce à l'utilisation intuitive des solutions de programmation Baumer, le personnel d'exploitation disposant d'une vaste expérience et d'un grand savoir-faire peut commencer immédiatement.

Applications

Mesure précise de la position et de la vitesse de rotation dans un large éventail d'applications, par exemple :

  • Moteurs asynchrones en technique d'entraînement
  • Construction mécanique générale et construction d'installations
  • Construction machines spéciales
  • Construction des ascenseurs, machines d'emballage
  • Solutions d'étiquetage et de marquage
  • Machines textiles et machines d'impression
  • Eoliennes
  • Aciéries et laminoirs
  • Techniques portuaires et grues
  • Gros moteurs et générateurs
     

Technologie

Téléchargements


Au sommet