Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Commutateurs de vitesse mécanique

FS90 / FSL

  • Fonctionne par force centrifuge mécanique
  • Fonctionnement sûr sans alimentation externe
  • Un seuil de vitesse réglé en usine
  • Sortie seuil de vitesse avec contact à ouverture et à fermeture
  • Disponible en tant qu’élément seul ou en combinaison avec un codeur ou une dynamo tachymétrique
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Commutateurs de vitesse électronique

ES90 / ESL

  • Traitement des signaux électroniques intégré
  • Jusqu'à trois seuils de vitesse
  • Sortie relais libre de potentiel ou trois sorties à transistor
  • Puissance de commutation de la sortie jusqu’à 6 A / 250 VAC
  • Disponible en tant qu’élément seul ou en combinaison avec un codeur ou une dynamo tachymétrique
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Codeurs avec commutateur de vitesse numérique intégré DSL

HOG10 + DSL

  • Construction compacte avec axe sortant ou axe creux
  • Jusqu'à trois seuils de vitesse
  • Deux sorties relais libre de potentiel ou trois sorties statique
  • Puissance de commutation de la sortie jusqu’à 250 mA / 230 VAC/VDC
  • Raccordement via une boîte à bornes séparée
  • Librement programmable via logiciel sur PC
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Huebner Berlin cam limit switch with preset and web server

PMG93 CAM

  • Parameterization via platform-independent web configurator
  • Only one version needed due to the parameterization ability and different fitting kits.
  • Preset via web configurator or input signal
  • No mechanics, but exact switch programming also with Teach In (reference run)
  • Digital switches, therefore insensitive to external influences
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Prend en charge la certification de votre application
    • Commutateurs mécaniques par force centrifuge sans alimentation de secours, commutateurs électroniques sans logiciel intégré
  • Sécurité fonctionnelle réalisée avec des composants standards
    • Utilisation de codeurs HeavyDuty avec commutateur de vitesse en tant que composants standards conformément à la directive machines 2006/42/CE
  • Mise en œuvre efficace de nombreuses fonctions de sécurité
    • Évaluation de signaux SinCos, HTL, TTL de codeurs incrémentaux HeavyDuty en plus des sorties des commutateurs de vitesse HeavyDuty
  • Intégration facile dans les installations nouvelles et existantes   
    • Combinaison de commutateur de vitesse avec un codeur ou une dynamo tachymétrique pour des tâches et des fonctions de sécurité spécifiques, codeur avec commutateur de vitesse intégré
  • Câblage simplifié
    • Raccordement du commutateur de vitesse en parallèle avec le raccordement du codeur, intégration des sorties des commutateurs de vitesse dans les circuits de sécurité existants
  • Mise en service rapide et paramétrage aisés
    • Seuil de vitesse réglée en usine pour les commutateurs de vitesse mécaniques et électroniques, logiciel de programmation sur PC pour les commutateurs de vitesse numériques, seuil de vitesse possible en fonction du sens de rotation
  • Disponibilité maximale et durée de vie inégalée même dans les conditions les plus difficiles
    • Construction HeavyDuty éprouvée, montage avec paliers bilatéraux, connexion HeavyDuty, détection ultra robuste
  • Fonctionnement sûr dans tout environnement
    • Boîtier extrêmement résistant à grande épaisseur de paroi, excellente protection contre la corrosion, concept d'étanchéité stable à long terme
  • Protection fiable contre les dommages des roulements
    • Paliers bilatéraux sur l’axe (si possible, en fonction de la conception mécanique), roulements de grandes dimensions à portée importante, capacité de résistance aux charges radiales /axiales sur l’axe élevées, pas de flux d’ondes induits grâce aux roulements hybrides à billes en céramique

Applications

Depuis de nombreuses années, les commutateurs de vitesse HeavyDuty Baumer fixent les critères en matière de solidité, de fiabilité et de diversité de l'offre. Ils ont souvent un rôle décisif en matière de sécurité des installations puisqu'ils déclenchent une sortie lorsque les seuils de vitesse sont dépassés ou non atteints. Dans un commutateur de vitesse mécanique par force centrifuge, les poids centrifuges maintenus en tension par des ressorts se déplacent de façon radiale à une vitesse limite et actionnent un contact. Avec les commutateurs de vitesse électriques et numériques, le traitement des signaux électroniques intégré et actionnent jusqu’à trois sorties.

Les commutateurs et contrôleurs de vitesse de rotation HeavyDuty servent à mettre en œuvre les fonctions de sécurité, par exemple dans les domaines suivants

  • Entraînements
  • Usines sidérurgiques et laminoirs
  • Grues et chariots élévateurs
  • Pétrole et gaz
  • Industrie minière
  • Éoliennes
  • Scènes de théâtre
  • Centrifugeuses
  • Engins de transport et de manutention
  • Systèmes de manutention
  • Véhicules sans conducteur
  • Machines de dosage et de remplissage
  • Découpe, poinçonnage et presse
  • Mandrins à haute fréquence
  • Machines pharmaceutiques
  • Scies
  • Toutes les applications dans lesquelles l’utilisateur se déplace en zone dangereuse

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet