Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Compteurs à présélection électroniques

  • Avec ou sans Batch Counter, totalisateur et fonction de minuterie
  • Affichage LED à 5 chiffres max.
  • 1, 2 ou 2+1 présélections
  • Interfaces RS, sortie analogique
  • Boîtier encastrable
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Avantages des compteurs à présélection
  • Large domaine d’application pour de nombreuses applications sectorielles
  • Pour des signaux numériques, pour des systèmes de codeurs à un et deux canaux
  • Paramétrable en fonction de l’application
  • Écrans bien lisibles
  • Utilisation simple et pratique
  • Fonctionnement fiable, durable et robuste
  • Maintien de la valeur en cas de coupure secteur
  • Valeur de mesure évolutive
  • Options d’interfaces pour l’automatisation des tâches de mesure


Applications

La largeur de coupe, la valeur de position, le comptage de pièces ou la durée de fonctionnement sont des données courantes généralement affichées sur les compteurs. Nos compteurs à présélection peuvent faire bien plus encore : comparer des valeurs, détecter des différences, activer des sorties et communiquer par le biais d’interfaces sérielles avec des systèmes situés en amont.



Au sommet