Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Codeurs incrémentaux doubles

  • Deux codeurs sur un seul et même axe
  • Chaque codeur est doté en option d’une détection redondante
  • Fonction de surveillance EMS intégrée
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Dynamo tachymétrique avec commutateur de vitesse ou codeur

  • Commutateur de vitesse mécanique à force centrifuge FSL avec une sortie
  • Commutateur de vitesse électronique ESL avec 1 ou 3 sorties
  • Tous les signaux incrémentaux les plus courants
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Codeur incrémental avec commutateur de vitesse

  • Commutateur de vitesse mécanique à force centrifuge FSL avec une sortie
  • Commutateur de vitesse électronique ESL avec 1 ou 3 sorties
  • Tous les signaux incrémentaux les plus courants
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Combinaisons doubles

Deux éléments sur un seul et même axe, par exemple

  • Codeur incrémental avec commutateur de vitesse
  • Codeur absolu avec commutateur de vitesse
  • Dynamo tachymétrique avec commutateur de vitesse
  • Commutateur de vitesse mécanique et électronique
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Combinaisons multiples

  • Combinaisons multiples – spécialement adaptées à votre application, par exemple codeur avec dynamo tachymétrique et compteur

Vos avantages
  • Détection simultanée de vitesse, de vitesse limite et de position
    • Combinaison flexible de codeurs, commutateurs de vitesse et dynamos tachymétriques, exécution en tant qu’élément double, combinaison double ou multiple
  • Délivre des signaux sûrs, séparés galvaniquement
    • Séparation des différents éléments par une séparation interne, raccordement des signaux de chaque élément dans des boîtes à bornes séparées
  • Haute rigidité à la torsion et caractéristiques de réglage optimales
    • Assemblage rigide des différents éléments entre eux, axe commun avec paliers bilatéraux, résistance accrue contre les charges axiales et radiales sur l’axe
  • Disponibilité maximale et durée de vie inégalée même dans les conditions les plus difficiles
    • Construction HeavyDuty éprouvée, montage avec paliers bilatéraux, connexion HeavyDuty, détection ultra robuste
  • Fonctionnement sûr dans tout environnement
    • Boîtier extrêmement résistant à grande épaisseur de paroi, excellente protection contre la corrosion, concept d'étanchéité stable à long terme
  • Protection fiable contre les dommages des roulements
    • Paliers bilatéraux sur l’axe (si possible, en fonction de la conception mécanique), roulements de grandes dimensions à portée importante, capacité de résistance aux charges radiales /axiales sur l’axe élevées, pas de flux d’ondes induits grâce aux roulements hybrides à billes en céramique

 


Applications

Dans beaucoup de systèmes d'entraînement, il est demandé, en plus du réglage de la vitesse, d'intégrer d'autres grandeurs physiques dans la boucle de réglage. En travaillant en étroite collaboration avec les utilisateurs des secteurs industriels les plus divers, Baumer a développé, depuis de nombreuses années, des combinaisons qui réunissent des codeurs, des commutateurs de vitesse et des dynamos tachymétriques dans des unités robustes. Une association éléments HeavyDuty avec paliers bilatéraux adaptés à chaque fonction de réglage.

Les combinaisons HeavyDuty sont utilisées par exemple dans les domaines d’application suivants :

  • Sidérurgie 
  • Grues et chariots élévateurs 
  • Pétrole et gaz 
  • Industrie minière 
  • Éoliennes

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet