Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Büchner Lichtsysteme GmbH
Color
  • white
Illumination characteristic
  • diffuse
Illumination mode
  • flashable
Données électriques
Connectors
  • M8/4-pin male connector
illumination control
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
Current
  • 0,6 A
Current at flash mode
  • ≤ 1,3 A
Voltage at flash mode
  • ≤ 48 V DC
Duty cycle
  • 0-10%
Maximum flash duration
  • 1 ms
Données mécaniques
Construction design
  • back light
Dimensions
  • 127 mm × 127 mm × 20 mm
Height
  • 9,5 mm
Material of cover glass
  • acrylic
Poids
  • ≤ 355 g
Matériau
  • aluminum (shot-peened, anodized)
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • max. 50 °C

Au sommet