Campus pour les équipes créatives
La rencontre entre technologie de détection intelligente et logistique parfaitement cadencée. Au centre high-tech du lac de Constance, les collègues Baumer prouvent chaque jour que c’est le travail d’équipe qui permet de satisfaire au mieux les clients, avec des solutions de capteurs intelligentes, une qualité de fabrication exceptionnelle et une livraison rapide.
Des postes de travail attractifs
La passion pour les détecteurs a besoin d’espace pour s’épanouir : une architecture moderne, un concept spatial généreux et beaucoup de lumière naturelle créent un environnement de travail inspirant sur le site de Stockach. Des bureaux modernes et des zones de rencontre conviviales, ainsi que des espaces de repos et de restauration invitent à la communication informelle, à l’échange de connaissances et au travail d’équipe. Le centre high-tech offre le champ libre à la créativité – la base d’innovations exceptionnelles en matière de produits et de processus commerciaux.
Un grand espace sous le signe de la croissance
Actuellement, Baumer exploite sur une surface de 18000 mètres carrés un hall logistique, un bâtiment de production sur trois étages et un bâtiment de bureaux également sur trois niveaux. Avec près de 48000 mètres carrés, le grand terrain du campus offre de la place pour l’évolution à long terme du groupe. Outre le Siège à Frauenfeld (en Suisse), Stockach et son centre high-tech constituent un site important dans le cadre de la poursuite d’innovations de Baumer.
Durabilité et efficacité énergétique
Dans le cadre de son initiative environnementale « Baumer Blue », Baumer mise également sur la durabilité, l’efficacité énergétique et sur une infrastructure à la pointe de la modernité pour son nouveau centre high-tech. Ce concept énergétique inclut l’exploitation des rejets thermiques des process de production, la récupération de chaleur des installations de ventilation, un concept de refroidissement avec refroidissement à l’air libre ainsi qu’une façade à forte isolation et un vitrage de protection thermique et solaire. Le bâtiment s’est à ce titre vu décerner la certification « or » du DGNB (Conseil allemand de la construction durable) pour sa construction durable.
Rapide et entièrement automatisé
Dans le centre high-tech, le nouveau centre logistique pose de nouveaux jalons en Europe en matière de cadence de livraison. Un entrepôt central entièrement automatisé et à la pointe de la modernité permet à Baumer de livrer ses clients en Europe 24h/24.