La gamme DLM offre la solution adéquate pour chaque type de mesure de forces. La gamme standard comprend trois design : Button, Inline et Screw-on. La version Button convient pour la mesure de forces de compression tandis que les versions Inline et Screw-on sont adaptées à la mesure des forces statiques et aux mesures des forces de traction et de compression dynamiques. Les capteurs Inline et Screw-on peuvent être utilisés de manière optimale dans le cas de directions variables des forces. Les capteurs de forces couvrent des plages de mesure comprises entre 0 et 50 N, ainsi qu’entre 0 et 20 000 N. Du fait de leurs petites dimensions, les capteurs peuvent être installés dans des espaces rédui
Les amplificateurs de mesure sont utilisés pour la transmission des signaux entre les capteurs de force et le système de contrôle. Ils convertissent le signal électrique en valeurs de mesure analogiques. En plus de nos capteurs, nous proposons des amplificateurs de mesure et des câbles, permettant ainsi la mise en œuvre simple de la chaîne de mesure complète. Selon la carte d'entrée, l'amplificateur de mesure est disponible avec une sortie courant ou tension. En outre, nous proposons les accessoires correspondants tels que les câbles de connexion pour un raccordement simple et rapide au processus.
Dans la plupart des applications, les capteurs de forces basés sur DMS, aussi appelés cellules de charge, sont la solution idéale pour la mesure des forces. En principe, ils sont utiles lorsqu’il s’agit de mesurer de faibles forces. Grâce à son portefeuille de produits harmonisés, Baumer couvre une multitude d’applications avec une plage de mesure comprise entre 0 et 20 000 N. Avec un corps de capteur robuste, les produits peuvent être utilisés dans des domaines qui posent des exigences accrues. Outre les capteurs de forces, Baumer propose des capteurs de contraintes dédiés aux mesures de forces élevées et pouvant aisément être montés sur la structure existante.
Les capteurs de forces à corps élastique se composent généralement d’un corps élastique et de jauges de contraintes (DMS). Le corps élastique du capteur se déforme sous l’application des forces : des contraintes apparaissent alors sur la surface du matériau. Les DMS montées sur la surface du corps élastique permettent de capter cette contrainte. Les jauges de contraintes convertissent ainsi la contrainte mécanique en une modification de la résistance électrique et agissent comme des convertisseurs mécano-électriques. Le câblage intelligent des différentes DMS qui forme un pont de mesure de type Wheatstone permet de détecter les contraintes minimales et d’atteindre une précision élevée. Par conséquent, la contrainte mesurée génère une modification de la tension proportionnelle à la force. Contrairement aux capteurs de contraintes qui réalisent une mesure indirecte de la force en raison de la déformation élastique de la structure de la machine, les capteurs de forces sont montés directement dans le flux de force, d’où une « mesure directe des forces ».
Flyer – Mesure de force simplement réalisée