Léquilibrage précis et le calcul de lefficacité sont des facteurs de réussite importants dans la salle de brassage. Au cur de la production de bière, nos capteurs assurent une utilisation optimale des matières premières et de lénergie. Les conditions chaudes ont tout aussi peu dinfluence négative sur le résultat de la mesure et la longévité des capteurs que les conditions froides par la suite. La mise en uvre exacte des recettes souhaitées garantit une qualité élevée du produit et des résultats stables lors du brassage de la bière. Les capteurs y contribuent en offrant une grande précision et des temps de réponse rapides. 


Moulin

Lalimentation de larbre de conditionnement, la température ainsi que la quantité deau fournie sont surveillées de manière optimale grâce aux solutions de capteurs Baumer. Un conditionnement uniforme du malt garantit les meilleurs résultats et donc un process dempâtage rapide et réussi. 


Cuve dempâtage

La technologie Baumer, affleurante et peu invasive, favorise luniformité de lempâtage. La mesure exacte de la température et la mesure du niveau indépendante de la température permettent de contrôler le process de manière optimale. 


Cuve de clarification

Lutilisation de capteurs de pression très précis permet dobtenir des rendements dextraction élevés et des temps de clarification courts. Le surpiquage, quant à lui, exige un contrôle optimal de la température et une mesure précise de la quantité deau pour éviter une évaporation excessive plus tard, pendant la phase débullition.


Bassine à moût

Les process de cuisson optimaux sont courts et compacts. Les capteurs Baumer mesurent les paramètres pour le contrôle du process, lalimentation en énergie et veillent à ce que le moût ne déborde pas.


Tourbillon

Les capteurs de température et de niveau installés de manière affleurante nont aucune influence négative sur le débit. Ils favorisent ainsi leffet centripète, la formation stable du cône de mousse et donc la fonction du tourbillon. 

Au sommet