• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrar por atributos

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 30I6103/S14

Artigo nº: 10130000

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 30I6803/S14

Artigo nº: 10130475

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • multiplex version
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 30U6103

Artigo nº: 10125523

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAM 30U6103/S14

Artigo nº: 10129076

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 30U9103

Artigo nº: 10118782

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 30U9103/S14

Artigo nº: 10119391

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAM 50I6121

Artigo nº: 10134142

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAM 50I6121/S14

Artigo nº: 10129530

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 50U6121

Artigo nº: 10156679

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 50U6121/S14

Artigo nº: 10131880

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 70I6131/S14

Artigo nº: 11099364

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 70U6131/S14

Artigo nº: 11099363

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo