L'augmentation de la productivité, les économies d'énergie et de produits tels que les engrais et les pulvérisateurs, ainsi que l'amélioration de la qualité des résultats de travail nécessitent de plus en plus de fonctions d'assistance et d'autonomie pour les machines off-highway.  

Pour faire progresser de façon fiable les fonctions des machines, le choix de la solution de capteurs optimale est décisif. Nous vous guidons vers la solution de capteur adaptée pour les champs d'application agricoles tels que la régulation de la hauteur de la rampe de pulvérisation, la régulation de la hauteur de la tête de la moissonneuse-batteuse et la régulation de la profondeur de pénétration des outils de travail. Ces domaines d'application comptent différentes machines telles que les pulvérisateurs automoteurs, les pulvérisateurs traînés, les épandeurs d'engrais, les moissonneuses-batteuses, les ensileuses, les récolteuses de canne à sucre, les moissonneuses-batteuses pour le riz, les tracteurs, les outils de travail tels que les instruments de travail du sol, les semoirs et autres. 


Guide pour les solutions de capteurs

Les capteurs Baumer transmettent la distance nécessaire au sol et aux plants pour automatiser la position de la rampe de pulvérisation des pulvérisateurs, la profondeur de pénétration pour les instruments de travail du sol et la hauteur de la tête de la moissonneuse-batteuse. D'autres capteurs sont utilisés pour déterminer les niveaux de remplissage dans les boîtes de vitesses, les réservoirs hydrauliques, les cuves de brassage et même pour mesurer en continu le niveau de remplissage des réservoirs de céréales et de semences.

Aperçu des solutions de capteurs pour les applications dans les machines agricoles :

LBFS Détection de niveau ponctuelle

R600V Capteur radar pour la mesure de distance par rapport au sol et aux plants

R600V Capteur radar pour la mesure de distance par rapport au sol et aux plants

U750 Capteur de niveau à ultrasons

CFAK22 Détecteur de niveau d'huile

R600V Capteur radar pour la mesure de distance par rapport au sol et aux plants

CFAK22 Détecteur de niveau d'huile

Vous prévoyez de visiter Bauma ? Contactez-nous

Champs d'application

Réglage de la hauteur de la rampe de pulvérisation

La régulation de la hauteur de la rampe de pulvérisation est l'une des fonctions d'automatisation les plus importantes et les plus abouties dans l'agriculture. La régulation automatique de la distance entre les buses de pulvérisation et les plants réduit la charge de travail du conducteur, tout en permettant une meilleure utilisation de l'appareil et une vitesse d'avancement plus élevée. La même fonctionnalité est souhaitable pour les épandeurs d'engrais.

Les capteurs Baumer mesurent la distance entre la rampe de pulvérisation et le sol et la culture, le mouvement et l'angle de la rampe. Ensemble, ces capteurs permettent un contrôle précis et rapide de la hauteur de la rampe de pulvérisation.

GIM700DR Inclinomètre dynamique

UF401V Capteur de distance à ultrasons

EAM500 Codeur sans palier absolu

R600V Capteur radar pour la mesure de distance par rapport au sol et aux plants

Régulation de la hauteur d'avance de la moissonneuse-batteuse

Les moissonneuses-batteuses sont des machines hautement spécialisées et automatisées. Pendant la saison des récoltes, elles sont nombreuses à fonctionner presque sans interruption. Le guidage automatisé de la barre de coupe au-dessus du sol facilite la tâche du conducteur et permet une meilleure utilisation des machines et des vitesses plus élevées.

Les capteurs Baumer mesurent la distance entre la tête de récolte de la moissonneuse-batteuse, le sol et la culture, ainsi que l'angle de la tête de récolte et la position du rabatteur. Ensemble, ces capteurs permettent un contrôle précis et rapide de la hauteur de la barre de coupe et du rabatteur.

R600V Capteur radar pour la mesure de distance par rapport au sol et aux plants

UF401V – Capteur de distance à ultrasons

EAM500 Codeur sans palier absolu

Distance au sol des outils de travail

De nombreuses applications majeures du secteur off-highway font appel à des équipements et des outils interagissant avec le sol. Il peut s'agir de machines d'application d'asphalte et de béton au travail du sol dans l'agriculture, en passant par le nivellement de surface avec une lame.

Les capteurs Baumer sont utilisés pour le positionnement et la mesure des angles, des distances et des forces de pression des outils de travail. Connaître des variables telles que la profondeur de pénétration de l'outil de travail, les angles et la force de pression participe à l'automatisation du processus de travail et à l'optimisation de la consommation de carburant.

R600V Distance par rapport au sol et aux plants

EB360R Kit codeur absolu

DST55R Capteur de contraintes


Faites la différence pour vos machines agricoles

L'augmentation des coûts et la pénurie de main-d'uvre qualifiée exigent un niveau plus élevé d'automatisation et d'assistance aux opérateurs afin de maintenir l'efficacité, la productivité et la qualité du travail. Les machines agricoles nécessitent en permanence des informations précises des capteurs et une fiabilité à long terme. 

Découvrez comment atteindre ces objectifs avec les capteurs Baumer pour machines agricoles.

Connaître les trois raisons

Autres thèmes

Contact

Au sommet