Boostez les performances de vos machines et surmontez vos défis.
La pénurie de compétences exige un niveau plus élevé dautomatisation et de fonctions daide à lopérateur. Des détecteurs puissants permettent daugmenter la productivité et la flexibilité des processus. Le secteur des plateformes de travail et de manutention de matériaux nécessite constamment des solutions de détecteurs fiables et performantes

Pour faire progresser de façon fiable les fonctions des machines, le choix de la solution de détecteurs optimale est décisif. Nous vous guidons vers la solution de détecteurs adaptée aux domaines dapplication de la technique de convoyage tels que le contrôle de la stabilité, la surveillance de la charge et la manipulation des liquides. Ces domaines dapplication concernent de nombreuses machines différentes telles que les plateformes élévatrices ou ciseaux, les grues de chargement ou mobiles, les chariots élévateurs, les grues pivotantes sur pylône et autres. 


Guide pour les solutions de détecteurs

Les détecteurs Baumer donnent un retour pour déterminer la position, langle, linclinaison et la flexion afin de contrôler les vibrations de la flèche et de conduire les personnes et le matériel là où ceci est nécessaire. Les mesures de contraintes sont utilisés pour déterminer la charge mécanique des véhicules. Le fonctionnement fiable des systèmes hydrauliques est assuré par la surveillance des liquides au moyen de capteurs de température, de pression et de niveau. 

Solutions de détecteurs pour applications de plateformes de travail et de manutention de matériaux en un coup doeil :
EN-Zchn_Overview_Mobile Automation_OverviewMaterialHandling_Boom_Bucket-bg_screen.png

EAM580R Codeur absolu

GIM600R Inclinomètre

GCA5 Capteur de déplacement à câble

DST55R Capteur de contraintes

IR12V.P Détecteur de proximité à induction

GCA5 Capteur de déplacement à câble

EAM580R Codeur absolu

PBM4 Capteur de pression

CFAK22 Détecteur de niveau dhuile

Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous

Champs dapplication

Contrôle de la stabilité statique

Le contrôle de la stabilité statique est un système proportionnel qui calcule et définit activement la zone de travail et la stabilité du véhicule sur la base dinformations sur les détecteurs. Détecteurs Baumer intelligents pour une stabilité sûre du véhicule. 

EN-Zchn_Overview_Mobile Automation_LoadMonitoringMaterialHandling-bg_screen.png

GCA5 Codeur de déplacement à câble

GIM600R – Inclinomètre

EAM580RS – Codeur absolu à sécurité fonctionnelle certifiée

EAM580R Codeur absolu

PP20S Capteur de pression

GCA5 Capteur de déplacement à câble

DST55R Capteur de contraintes

Surveillance de la charge

La surveillance des charges est nécessaire sur de nombreuses machines mobiles transportant des charges pendant que le personnel de service est présent. Les charges doivent être surveillées en cours de fonctionnement afin déviter une surcharge et un basculement du véhicule. La surveillance de la charge améliore par conséquent la stabilité du véhicule et la sécurité de lopérateur. 

EN-Zchn_Overview_Mobile Automation_StaticDynamicStabilityMaterial-bg_screen.png

PP20S – Capteur de pression

PP20S Capteur de pression

DST55R Capteur de contraintes

DST55R Capteur de contraintes

Surveillance des fluides

Lhydraulique est lun des systèmes les plus importants des engins de travaux publics mobiles modernes. Connaître les paramètres tels que la température, la viscosité, la pression, le faible niveau de liquide ou les fuites permet de maintenir la productivité et déviter les dommages. 

EN-Zchn-Overview-Mobile-Automation-FluidMonitoringMaterialHandling-bg-screen-1-.png

PP20S Capteur de pression

TE2 Capteur de température RTD compact

CFAK22 Détecteur de niveau dhuile

Faites la différence pour votre équipement

Laugmentation des coûts accélère la tendance visant lautomatisation, la flexibilité des processus et la performance des plateformes de travail et de manutention de matériaux. Lévolution de lenvironnement normatif accroît en outre la demande en détecteurs pour des applications de sécurité.

Découvrez les raisons pour lesquelles les détecteurs Baumer font la différence dans la réalisation de ces objectifs.

Connaître les trois raisons

Autres thèmes

Contact

Au sommet