Les caméras CX séduisent grâce à une excellente qualité d’images et à une cadence d’images élevée – en cas d’utilisation d’une ROI (Region of Interest) même avec bien plus de 1000 images/s. Combinées avec des capteurs CMOS Sony Pregius, Pregius S, STARVIS et Polarsens, ainsi que ON Semiconductor PYTHON ultra-récents, elles vous permettent de réaliser vos applications de traitement d’images de manière fiable et tournée vers l’avenir.
Outre de nombreuses variantes standard avec une vaste palette de fonctions, des modèles sont disponibles avec Precision Time Protocol (PTP) pour une synchronisation temporelle précise sur des réseaux Ethernet, avec un capteur de polarisation pour une détection complète de l’état de polarisation linéaire des surfaces, ainsi qu’avec Global, Rolling ou Global Reset Shutter.
Brochure – Caméras industrielles performantes
Article d’application – Une détection précoce moderne et fiable des incendies de forêt avec des caméras industrielles
Application Report – Upgrade package transforms microscopes into digital systems
Article d’application – Visualization facile des objets à symétrie de rotation
Article d’application – Inspections sur 10 millions de pièces plastiques par an
Article d’application – Scanner 3D avec des plages de détection flexibles de 20 mm à 200 mm
Rapport d’utilisation – Caméras de polarisation pour des applications industrielles