Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras avec interface GigE

Série CX (caméras VCXG.PTP)

  • 3,2 – 12 MP
  • Jusqu’à 39 fps
  • Sony Pregius
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Synchronisation temporelle précise

Les caméras CX avec Precision Time Protocol (PTP) conformément à la norme IEEE 1588 sont le choix idéal si plusieurs caméras GigE ou composants machine doivent travailler sur des réseaux Ethernet avec une base temporelle homogène. Ils peuvent être synchronisés avec une précision de 1 microseconde, permettant ainsi d’affecter aisément une image et un déclencheur, et d’identifier clairement des données de processus. La structure du système et l’intégration sont ainsi simplifiées et économiques. Les caméras PTP peuvent être exploitées en mode Master et Slave, ainsi qu’avec des Scheduled Action Commands. Les applications dans lesquelles les images de plusieurs caméras doivent être recueillies de manière synchronisée sous différentes perspectives en bénéficient avant tout, pour obtenir l’image parfaitement assemblée d’un grand objet, par exemple. Grâce à la cadence d’images synchronisée, des caméras peuvent capturer des images simultanément en mode Multicaméra – sans aucun câblage supplémentaire.


Vos avantages
  • Horodatage précis dans des réseaux Ethernet
    • Precision Time Protocol (PTP) conformément à la norme IEEE 1588
  • Assembler exactement les clichés de plusieurs caméras
    • Mode Master et Slave
    • Scheduled Action Commands
    • Horodatage précis
    • Cadence d’images synchronisée
  • Réalisation facile d’applications rapides ou avec un éclairage intense
    • Modèles avec de courtes durées d’éclairage à partir de 1 µs
  • Analyse de l’image précise et stable sur le long terme
    • Design industriel avec une plage de températures d’utilisation jusqu’à 65 °C
    • Entrées et sorties optocouplées avec niveaux de tension issus de la technique d’automatisation
  • Détection et analyse fiables de process rapides
    • Jusqu’à 1000 images/s avec ROI (Region of Interest)
    • Mémoire d’images interne
    • Mode Burst
  • Capture de séquences d’images avec des réglages variables de la caméra d’image à image et une vitesse de détection maximale
    • Séquenceur conforme aux normes
    • Mode Burst et mémoire d’images intégrée
  • Mise en service rapide et facile pour plateformes Windows, Linux et basées sur ARM
    • Conformité aux normes GigE Vision et GenICam
    • Compatibilité maximale avec des fournisseurs de logiciels  tiers conformes aux normes

Applications

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet