Les modèles CX Rolling Shutter sont le premier choix pour un traitement d’images économique, qui nécessite des caméras avec un excellent rapport qualité-prix et une résolution élevée dans le but de réduire les coûts du système. Équipés des capteurs Sony STARVIS les plus récents, ils se caractérisent par une excellente qualité d’images et un faible grésillement, une sensibilité élevée et une faible dissipation de chaleur. Grâce à Global Reset Shutter, tous les pixels peuvent être éclairés en même temps afin de représenter des objets sans distorsions, sans effet Rolling Shutter.
Brochure – Caméras industrielles performantes
Article d’application – Une détection précoce moderne et fiable des incendies de forêt avec des caméras industrielles
Article d’application – Visualization facile des objets à symétrie de rotation
Article d’application – Inspections sur 10 millions de pièces plastiques par an
Article d’application – Scanner 3D avec des plages de détection flexibles de 20 mm à 200 mm