O200, O300 / O500 e sensores fotoelétricos série 14 e sensores fotoelétricos de proximidade em carcaças de plástico e aço inoxidável - o padrão com desempenho extra para sua aplicação.
Os sensores ópticos e ultra-sônicos garantem a detecção confiável de uma ampla gama de rótulos e substratos, tais como rótulos transparentes ou metálicos.
Medição de distância, trajeto e posição. Sinais de saída dedicados para medição e comutação. Aumento da transparência do processo através de dados secundários.
Os sensores de perfil inteligentes permitem o posicionamento fino do robô eficiente e inspeções em linha em muitas áreas de aplicação, tais como manipulação de montagem, logística, etc.
The PAD20 with IO-Link analysis sensor detects air and gas bubbles in the pipe system indicating imminent emptiness of the container and this way defines the best point in time for container exchange.
Os sensores de deformação DST76 e DST53 oferecem uma maneira barata e simples de encontrar soluções perfeitamente compatíveis por meio de sensores parametrizados de maneira flexível via interface IO-Link.