Mecânica robusta, eletrônica confiável, instalação simples: nossos encoders rotativos absolutos para serviço pesado trabalham de forma confiável, em regime 24/7, sob as mais severas condições. Eles contribuem consideravelmente pra evitar panes e altos custos decorrentes de paradas, constituindo um fator importante para a alta disponibilidade de sua máquina ou sistema.
Os encoders rotativos de serviço pesado detectam a posição angular absoluta de um eixo, por exemplo do rotor de um acionamento elétrico ou de um tambor para cabos num guindaste para contêiner. Os encoders rotativos modelo Singleturn medem a posição absoluta dentro de uma rotação. Os encoders rotativos modelo Multiturn medem, além da posição absoluta dentro de uma rotação, o número de rotações. O referenciamento de um encoder rotativo absoluto geralmente ocorre durante a colocação em funcionamento. Por isso, não é necessária uma volta de referenciamento após a ligação.
Além do fornecimento da posição absoluta através de interfaces digitais seriais, tais como SSI ou Fieldbus, os encoders rotativos para serviço pesado absolutos também permitem o fornecimento adicional da posição incremental, por exemplo em forma de sinais HTL / TTL, para possibilitar o processamento fácil em acionamentos e controladores de velocidade de giro com entrada incremental. Alguns modelos estão disponíveis com um encoder rotativo, que informa no caso de velocidades de giro muito altas ou muito baixas através de uma saída de comutação.
Os encoders rotativos absolutos são projetados para alta robustez e longa vida útil. A potência mecânica elevada garante confiabilidade na operação permanente mesmo sob condições ambiente hostis, por exemplo nas seguintes áreas:
Brochure – Selection Guide Encoders and angle measurement