Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Text-Reader (OCR/OCV) com função de leitor de códigos

ID510

  • Teste com base em imagens de texto e códigos
  • Algoritmos de identificação aperfeiçoados
  • Iluminação integrada e óptica
  • TCP/UDP (Ethernet), PROFINET ou Ethernet/IP, I/Os digital
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

VeriSens Application Suite

  • 4 passos para configuração
  • Interface Web configurável
  • Modo de testes offline
  • Download de software grátis
  • Tutoriais em vídeo

Perfomance
The selected altAttribute does not exist!

Em quase todos os produtos, hoje, deparamo-nos com textos para a identificação e marcação - de números de lote, descrições de tipo, números de série, até mesmo a data de validade mínima (DVM). Estes devem ser verificados de forma rápida e segura segundo uma garantia permanente da qualidade e de um rastreamento de produtos sem lacunas.

Apenas com uma inserção de imagem, o VeriSens Text Reader lê textos plenos compostos por números, letras e símbolos (OCR), e avalia a sua qualidade de impressão (OCV) - e, conforme a necessidade, inclusive de forma direta inline em seu processo de produção. Assim, impressões falhas por meio de superfícies úmidas ou sob carregamento estático, falhas de impressão ou excesso de tinta são imediatamente reconhecidos, o que reduz os custos por meio do descarte prévio de produtos com defeito. Graças à operação intuitiva do VeriSens Application Suite, você configura o Text Reader para sua aplicação de forma rápida e sem erros - e ainda sem o custoso aprendizado dos tipos de caracteres.

Desta forma, todos os VeriSens Text Reader dispõem de uma função de leitura de códigos adicional. Assim, você pode ler e verificar simultaneamente textos plenos, bem como códigos de barras (códigos 1D como EAN/GTIN) e códigos matriz (códigos 2D como DataMatrix). Os modelos ID510 com Ethernet Industrial integrada (PROFINET ou EtherNet/IP) auxiliam para uma fácil integração ao seu equipamento. Visualizações opcionais e adaptações ao trabalho na produção são oferecidos pela interface de web configurável e inclusive operada pelo condutor da máquina ou equipamento.


Vantagens
  • Controle de qualidade inline com base em imagens e comunicação em tempo real
    • Teste 100% com até 4000 testes/minuto
    • Leitura (OCR) e avaliação (OCV) de textos plenos (números, letras e símbolos)
    • Leitura de código de barras e códigos matriz (EAN/GTIN, ECC200, GS1, QR, PDF417)
    • Avaliação da qualidade do código conforme ISO/IEC 15416 e 15415 ou AIM DPM-1-2006
    • Modelos selecionados com Ethernet Industrial integrada (PROFINET ou EtherNet/IP)
  • Rápido e fácil de configurar
    • Leitura de diferentes tipos de caracteres sem aprendizagem prévia (Font-Training)
    • FTP/SFTP-Client integrado para o armazenamento de imagens de falhas Live-  e para análise posterior
    • VeriSens Application Suite, inclusive interface Web e aparelhos simuladores
  • Visualização e pós-parâmetros no browser de controle da máquina
    • Interface de web configurável
    • Teste com base em imagens auxilia na troca rápida de produto

Aplicações

Transferências
Brochuras / catálogos
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo