Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Contador de horas de operação e tempo eletromecânico

  • Coleta segura sem função de zeragem
  • Contador de rolos de 7 dígitos
  • Faixa de medição até 999999,9 h
  • Versões em VDC
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Contador eletrônico de tempo e de horas de operação

  • Exatidão 100 ppm
  • Com ou sem pré-seleção
  • Display LED de 5 dígitos
  • Intervalos de tempo selecionáveis
Aberto no seletor de produtos

Vantagens dos contadores de horas de operação
  • Variantes eletromecânicas e eletrônicas
  • Contadores eletrônicos com ou sem função de reposição
  • Versões com 1 ou 2 pré-seleções
  • Controle digital
  • Variantes com pré-seleção como saída digital e/ou sem potencial
  • Operação simples e prática
  • Modelos que poupam espaço de acordo com a norma DIN
  • Todas as tensões de operação comuns VAC, VDC ou operação com bateria

Aplicações

Os contadores de tempo e de horas de operação registram informações precisas sobre o tempo e as horas de operação das máquinas. O processamento eletrônico dos dados permite uma visualização precisa em displays LED. Estes contadores ajudam a monitorar de forma confiável o tempo de funcionamento de aparelhos, máquinas e sistemas e a planejar de forma eficaz os trabalhos de manutenção.

  • Registro de horas de operação, tempos de máquina e de produção
  • Controle de tempo
  • Medição a curto prazo
  • Controlar tempos de mistura
  • Controles do forno
  • Medição do tempo de vida
  • Mostrar períodos de garantia
  • Liquidação do aluguel/locação


Para o topo