Termômetro de resistência:
Nos termômetros de resistência, a medição é baseada na alteração da resistência de metais nobres sob influência da temperatura. Uma vez que cada metal possui uma curva característica de resistência diferente e que, no caso dos metais nobres, como a platina, dU e dR se comportam de forma aproximadamente proporcional (linear), é possível determinar a alteração da resistência dR através da mudança da tensão dU, ao se aplicar uma corrente de medição constante. Geralmente, escolhe-se a menor corrente de medição possível, para minimizar o aquecimento próprio do termômetro de resistência.
Termoelemento:
Os termoelementos se comportam de acordo com o efeito Seebeck, que diz que um deslocamento de carga ocorre em um fio quando existe uma diferença de temperatura ao longo de um trecho. O tamanho do deslocamento de carga depende do material e de suas propriedades elétricas. Ao conectar dois fios de materiais diferentes de um lado e aplicar uma diferença de temperatura, surge uma tensão na extremidade livre. Essa tensão depende da diferença de temperatura e das propriedades elétricas dos dois materiais. Uma vez que estas e suas curvas características são conhecidas, é possível medir a temperatura através da tensão.
Os sensores de temperatura por resistência são classificados de acordo com a DIN EN 60751:
as primeiras duas letras representam o metal nobre utilizado. O número que segue descreve a resistência elétrica em ohms a 0 °C.
As classes definidas na DIN EN 60751 definem o desvio admissível e a faixa de medição na qual esses desvios se aplicam.
Classe A: +/- (0,15+0,002 x [ t ] ) °C; para sensores de temperatura de platina entre -200 e +650 °C
Classe AA: +/- 1/3 x (0,3+0,005 x [ t ] ) °C; para sensores de temperatura de platina entre -200 e +850 °C
Classe B: +/- (0,3 +0,005 x [ t ] ) °C; para sensores de temperatura de platina entre -200 e +850 °C
Classe 1/6 B: +/- 1/6 x (0,3 +0,005 x [ t ] ) °C; para sensores de temperatura de platina entre -200 e 850 °C
Sistema BCID para conexões de processo:
Os sensores da Baumer são adequados para praticamente todas as conexões de processo. Graças a nossos quase 40 tipos de conexão, você praticamente não precisa modificar o seu design de sistema. O Baumer Connection Identifier (BCID) oferece um sistema seguro e confortável para identificar o adaptador de sistema correto, para integração do seu sensor da Baumer na aplicação correspondente.
Catalog – Product Overview – Process Sensors