Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de condutividade com touchscreen

CombiLyz AFI4

  • Medidas de alta precisão com 1% de precisão
  • Tempo de resposta particularmente curto (15 s)
  • Ideal para monitoramento de qualidade e medição de concentração
  • Projeto higiênico de uma peça com segurança alimentar com peças molhadas em PEEK
  • IO-Link Dual Channel para fácil comissionamento
  • Padrões sanitários 3-A, em conformidade com FDA, com certificação EHEDG
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de condutividade de desempenho com eletrônica remota

CombiLyz AFI5

  • Medidas de alta precisão com 1% de precisão
  • Tempo de resposta particularmente curto (15 s)
  • Ideal para espaços apertados e vibrações fortes
  • Design higiênico de uma peça com segurança alimentar com peças molhadas em PEEK
  • IO-Link Dual Channel para fácil comissionamento
  • Padrões sanitários 3-A, em conformidade com FDA, com certificação EHEDG
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de condutividade compacto com touchscreen

PAC50

  • Medidas de alta precisão de 2% 
  • Curto tempo de resposta (15 s)
  • Ideal para o reconhecimento e diferenciação da mídia
  • Design higiênico de peça única, seguro para alimentos, com partes molhadas em PEEK
  • IO-Link Dual Channel para comissionamento rápido com dados adicionais valiosos
  • Padrões sanitários 3-A, em conformidade com FDA e certificação EHEDG
     
Aberto no seletor de produtos

Qual sensor é o certo para sua aplicação?
The selected altAttribute does not exist!

Suas vantagens

IO-Link Dual Channel - A ponte para o futuro digital

Graças ao Dual Channel com saída analógica, o sensor pode ser operado em arquiteturas de controlo clássicas, bem como por meio de uma interface digital. Isto significa que os sensores têm uma saída analógica de 4 ... 20 mA e uma interface digital IO-Link. Assim podem, por exemplo, no comissionamento do sensor, ser aproveitadas as vantagens do IO-Link, que tornam a parametrização muito mais fácil, no entanto, o sensor pode controlar o processo através da saída analógica 4 - 20 mA. Isto significa que, mesmo que o controlador ainda não tenha sido convertido para IO-Link, as vantagens do IO-Link podem ser aproveitadas. Também é possível utilizar os dois canais ao mesmo tempo. Isto garante flexibilidade máxima para uma ampla range de aplicações de automação de processos.


Aplicações

Tecnologia

Medidor de condutividade com princípio de medição indutivo
A célula de medição é um corpo homogêneo em PEEK hermeticamente fechado, dotado de um furo através do qual o meio flui. Em volta desse furo, encontram-se duas bobinas: uma bobina primária, com voltagem AC, e uma bobina secundária, que recebe um pequeno sinal, gerado pela tensão induzida pelo meio. O tamanho desse sinal é dependente da condutividade do meio. O sinal é amplificado na unidade elétrica, resultando em um sinal de saída linear, analógico de 4 ... 20 mA. Além disso, encontra-se instalado um sensor Pt100 localizado na ponta do sensor. Este sensor mede a temperatura do meio, para possibilitar a compensação de temperatura da condutividade medida, geralmente dependente da temperatura. O sinal de sensor Pt100 também está disponível como sinal de saída analógico de 4...20 mA. As bobinas e o sensor encontram-se na carcaça de sensor de PEEK, com rugosidade superficial (Ra) < 0,8 μm. Dessa forma, o medidor de condutividade é ideal para a utilização em processos higiênicos ou diretamente em ácidos ou bases concentrados.


Transferências
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo