Portfólio de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – compacto preciso óptico

Opto Turn EAL580

  • Eixos maciços, eixos ocos e eixos com abertura em um só lado
  • Detectores ópticos de elevada precisão, com desvio de apenas ± 0.01°
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Indústria 4.0 e Internet Industrial das Coisas por meio de OPC UA
  • Pouquíssima profundidade necessária para a instalação
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Poderosa detecção magnética

MAGRES EAM580

  • Eixos maciços, eixos com abertura em um só lado e kits sem reservatório
  • Detecção magnética de alta precisão
  • Precisão angular com desvio de apenas ±0.15 
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Compatibilidade com a Indústria 4.0 e a Internet das Coisas por meio do OPC UA
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

A nova referência absoluta

HMG10 / PMG10

  • Disponível nos tamanhos 105 mm e 115 mm
  • Eixo oco com diâmetro de 16 ... 20 mm
  • Eixo maciço com 11 mm de diâmetro e flange euro B10
  • Com sensor de posição magnético singleturn de alta precisão
  • Microgerador multiturn sem bateria e sem transmissão
  • Resolução total de até 40 bits
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, „Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Chave integrada de velocidade
  • Sinais incrementais suplementares com pulso zero
Aberto no seletor de produtos

As vantagens
  • Sistema com alta disponibilidade
    • Suporte para protocolos compensadores de falhas individuais em redes em anel
  • Menos tempo de inatividade
    • Troca fácil de equipamentos – o reconhecimento de arredores facilita a troca de equipamentos idênticos
  • Preparado para o futuro, compatível com a Indústria 4.0 e a Internet das Coisas
    • Acesso a parâmetros e informações suplementares por meio do PROFINET& e da OPC UA. Compatibilidade com sistemas em nuvem para otimizar processos como a manutenção preventiva
  • Troca simples & e flexível de produtos
    • Portfólio abrangente, com todos os eixos, flanges e ligamentos mais procurados"
  • Simplificação enorme de conexão de dispositivos
    • Grande variância em interfaces ethernet, no PROFINET, no EtherCAT e no EtherNet/IP
  • Apropriado para todo tipo de aplicação
    • Modelos de codificadores para todas as condições ambientais e para diversas necessidades mecânicas da indústria, apropriados para uso em ambientes externos e em aplicações de alta intensidade."

Aplicações
  • Máquinas de embalamento
  • Unidades de engarrafamento
  • Sistemas de manuseio e montagem
  • Mineração e pedreiras
  • Guinchos e guindastes
  • Movimentação de materiais e tecnologia de transporte
  • Processamento de metais, madeira e materiais sintéticos
  • Produção e processamento de papelão e papel
  • Construção de máquinas
  • Siderurgia e laminação
  • Tecnologia de guindastes e portuária

Tecnologia

Transferências


Para o topo