Linha de produtos
A nova caixa de ferramentas para medição de bordas – Sempre o sensor de bordas adequado
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de bordas High Performance

OE60 / OE60C

  • A melhor precisão de classe até 1 µm
  • Faixa de medição até 10 mm 
  • Tudo em um: Compacto e fácil de integrar
  • Dados adicionais digitais, por ex., indicador de sujeira
  • Interface Modbus RTU e EtherCat
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de bordas Performance

OE40

  • Precisão até 5 µm em um invólucro compacto
  • Faixa de medição até 24 mm
  • Detecção de bordas transparentes
  • Plug and play sem alinhamento graças ao suporte do refletor 
  • Dados adicionais digitais, por ex., indicador de sujeira
  • Interface analógica e IO-Link
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de perfil inteligentes para detecção de bordas

OXS edge

  • Medição de várias bordas e alturas de degraus
  • Resolução de até 30 µm na direção X e de até 5 µm na direção Z
  • Configuração livre na interface web intuitiva
Aberto no seletor de produtos

Suas vantagens

Campos de aplicação e setores

Transferências


Para o topo