Linha de produtos
28 mm – integrated interface, robust magnetic – Robust absolute magnetic encoders with compact size ø28 mm – Compact and robust magnetic absolute encoders EAM280

28 mm – interface integrada, magnético robusto

MAGRES EAM280

  • Eixo maciço
  • CANopen, analógico
  • Versões redundantes
Aberto no seletor de produtos

30 mm – interface integrada, magnético robusto

MAGRES EAM300

  • Eixo maciço, eixo oco cego
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Diâmetro de eixo de 5 até 8 mm
  • Precisão angular até ±0,15˚
  • Conexão de cabos e plugues radiais ou axiais
  • O menor codificador multi-voltas
Aberto no seletor de produtos
36 mm – synchro flange – 36 mm – integrated interface, robust magnetic

36 mm – interface integrada, magnético robusto

MAGRES EAM360

  • Eixo maciço, eixo oco cego ou kit sem rolamento
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Sinais incrementais adicionais
  • Diâmetro de eixo de até 15 mm
  • Precisão angular até ±0,15˚
Aberto no seletor de produtos
58 mm – integrated interface, robust magnetic – 58 mm – clamping flange

58 mm – interface integrada, magnético robusto

MAGRES EAM580

  • Eixo maciço, eixo oco cego ou kit sem rolamento
  • PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP, SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Sinais incrementais adicionais
  • Preparado para Indústria 4.0 e IoT através de PROFINET ou OPC UA
  • Precisão angular até ±0,15˚
Aberto no seletor de produtos
R-series – for extreme environments – 58 mm – clamping flange – Precise magnetic absolute rotary encoders MAGRES EAM580 / EAM360

Série R - para aplicações extremas

MAGRES EAM580R / EAM360R

  • Tamanho 58 mm ou 36 mm
  • Eixo maciço, eixo oco cego ou kit sem rolamento
  • CANopen, SAE J1939, analógico
  • Aplicável até PLd (ISO 13849)
  • Design em conformidade com E1
  • Proteção contra corrosão CX (C5-M)
  • Versões redundantes
Aberto no seletor de produtos
58 mm – synchro flange – 58 mm – compact precise optical – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherCAT – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherNet/IP

58 mm compacto - óptico preciso

OptoTurn EAL580

  • Eixo maciço, eixo oco cego ou kit sem rolamento
  • PROFINET, OPC UA, EtherCAT, EtherNet/IP (disponível em breve)
  • Profundidade de instalação extremamente pequena
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

EN580E.ML - Industrial encoders absolute

OptoTurn EN580E.ML

  • 13 bit singleturn / 12 bit multiturn resolution
  • Extremely compact multiturn encoder
  • BiSS C certified interface
  • SSI
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm interface integrada - precisão óptica

  • Eixo maciço, eixo oco cego ou eixo oco passante
  • SSI, SSI com saídas incrementais
  • Variações com carcaça em aço inox
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Bus cover modular 58 mm

OptoTurn EN580C.ML

  • Eixo sólido, eixo oco não passante ou eixo oco contínuos
  • CANopen, Profibus
  • Podem ser usados M12 ou cabos montados por cliente
  • Função do fator de engrenagem
  • Fiação simples
Aberto no seletor de produtos
Redundant sensing

Detecção redundante

  • Detecção dupla
  • Interface de saída e processamento de sinal redundante (de acordo com o modelo)
  • Tamanho 58 mm
  • CANopen, Analog
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Encoder absoluto com certificação de segurança funcional para máquinas móveis

EAM580RS

  • Desempenho melhorado da máquina
  • Integração simples da máquina
  • Desenvolvido para o máximo tempo de funcionamento da máquina
  • Encoder de segurança com certificação SIL2 / PLd
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Pequeno - robusto - preciso

Série EB360

  • Posicionamento absoluto simples e multiturn
  • Profundidade de instalação de 22 mm
  • Interface CANopen, SAE J1939 e SSI
  • Classe de proteção superior a IP 69K
  • Projetado para uso externo
Aberto no seletor de produtos

Vantagens
  • O produto certo para cada aplicação
    • Encoder rotativo óptico para precisão e velocidade máxima ou encoder rotativo magnético para robustez e vida útil
  • Seleção simples e flexível de produtos
    • Ampla linha, com todas as versões convencionais de eixo, flange e plugue
  • Formatos grandes e compactos
    • De carcaça Ø 28 mm a eixo oco Ø 50 mm, encoder rotativo Profinet com menor profundidade de instalação até 47 mm
  • Suporte a todas as unidades de comando convencionais
    • Diversas interfaces com SSI, BiSS, todas as interfaces de Fieldbus e Ethernet de tempo real, bem como sinais incrementais adicionais de alta qualidade
  • Robustez e longa vida-útil mesmo sob condições extremas
    • Modelos IP 69K sem rolamento ou vedados hermeticamente, série EAM R com carcaças à prova de corrosão CX (C5-M) e design em conformidade com E1
  • Preparado para Indústria 4.0 e IoT
    • Acesso a parâmetros e informações adicionais através de PROFINET e OPC UA em EAL580 e EAM580, compatível com serviços de nuvem para otimização de processos, tais como manutenção preventiva

Aplicações

Ampla linha de produtos para detecção de posição e velocidade em diversas aplicações

  • Máquinas de embalagem
  • Tecnologia médica
  • Sistemas de montagem e manuseio
  • Processamento de madeira, plástico e metal
  • Fabricação e processamento de papel e papelão
  • Engenharia têxtil
  • Indústria de elevadores
  • Automação móvel
  • Carros industriais
  • Usinas de energia eólica
  • Sistemas de guindaste portuários

Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo