Portfólio de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores em miniatura de até 120 mm

OM20-P

  • Distâncias de medição de 16 a 120 mm
  • Desvio de linearidade até 0,08 % MR
  • Velocidade de medição até 5 kHz
  • Variantes de ponto laser
  • Laser classe 1
  • Fácil integração com IO-Link ou RS485
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores em miniatura de até 550 mm

OM30-P/L

  • Distâncias de medição de 50 a 550 mm
  • Desvio de linearidade até 0,08 % MR
  • Velocidade de medição até 5 kHz
  • Variantes Laser-Point &Variantes Laser-Line
  • Laser classe 2
  • Fácil integração com IO-Link ou RS485
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite

  • Compreender e utilizar todo o potencial dos aparelhos IO-Link e Baumer CANopen
  • Visualizar as funções dos sensores de todos os fabricantes
  • Software para PC fácil de usar graças ao design claro e informações adicionais úteis

Destaques

Guia de seleção OM20 / OM30
O sensor óptico em miniatura certo para suas necessidades específicas
The selected altAttribute does not exist!

Encontre o sensor de distância a laser de desempenho certo em apenas 2 etapas:

1) Definir a faixa de medição 
Para alcançar a mais alta precisão, a faixa de medição deve ser mantida tão pequena quanto possível.
2) Determinar o forma do feixe 
Para aumentar a estabilidade do valor medido, recomenda-se usar uma forma de feixe linear. Um sensor de ponto é vantajoso para medir os menores objetos ou espaços.


Tecnologia

Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo