Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

High precision inclination sensors for latest safety standards

GIM600R / GIM500R / GIM140R

  • Accuracy up to ±0.1°
  • Stable precision over temperature
  • Protection class up to IP 69K
  • Corrosion resistance CX (C5-M)
  • E1 compliant design
  • 1- or 2-dimensional versions
  • Interface CANopen, SAE J1939
  • Installation height 24 mm
  • Redundant versions
  • Applicable up to PLd (ISO 13849-1:2023)
Aberto no seletor de produtos
Design 52 mm – compact two-dimensional

Compact inclination sensors

GIM600R / GIM500R / GIM140R

  • Accuracy up to ±0.1°
  • Protection class up to IP 69K
  • Corrosion resistance CX (C5-M)
  • E1 compliant design
  • 1- or 2-dimensional versions
  • Interface CANopen, SAE J1939, Analog
  • Installation height 24 mm
  • Applicable up to PLd (ISO 13849)
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Ultra compact inclination sensors

GIM600R / GIM500R / GIM140R

  • Accuracy up to ±0.2°
  • Protection class up to IP 69K
  • Corrosion resistance CX (C5-M)
  • E1 compliant design
  • 1- or 2-dimensional versions
  • Interface CANopen, Analog
  • Installation height 14 mm
  • Redundant versions
Aberto no seletor de produtos

Vantagens
  • Posicionamento preciso devido à precisão de medição elevada
    • Precisão absoluta até ±0,1, sinal de saída robusto através de filtro passa-baixo parametrizável pelo cliente
  • Operação confiável em ambiente inóspito
    • Ampla faixa de temperatura -40 ... +85 °C, alta resistência a vibrações e choques até 200 g / 20 g, grau de proteção até IP 69K, resistência a corrosão CX (C5-M)
  • Conexão simples e flexível do dispositivo
    • Disponível com as interfaces convencionais SAEJ1939 e CANopen® DS410, em versão analógica com 4...20 mA, 0...5 V, 0,5...4,5 V e 0...10 V
  • Alta flexibilidade devido à tecnologia de conexão abrangente
    • Uma ou duas tomadas de flange M12 (CAN-in, CAN-out), saída de cabo ou cabo com conector DEUTSCH na extremidade
  • Utilização em funções de segurança até PLd
    • Design em conformidade com E1, aplicável até PLd (ISO 13849), possibilidade de utilização redundante

Aplicações

Medição do ângulo simples e confiável em:

  • Equipamentos de construção e máquinas agrícolas
  • Veículos comerciais
  • Guindastes e equipamentos de elevação
  • Caminhões industriais
  • Sistemas solares
  • Engenharia mecânica e de sistemas

Tecnologia

Transferências
Brochuras / catálogos

Para o topo