Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Encoder incremental programável

EB200E

  • Medição simples de velocidade de rotação
  • IO-Link para integração econômica e parametrização fácil
  • Função de controlador de velocidade
  • Soluções para diâmetros de eixo de até 47,9 mm
  • Operação contínua confiável com, por exemplo, sujeira, pó ou fibras
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Escala magnética para

EBS

  • Anéis magnéticos para montagem adesiva econômica
  • Rodas magnéticas para fácil montagem dos parafusos
  • Diâmetro de eixo de até 47,9 mm
  • 32 ou 64 pólos
Aberto no seletor de produtos

Casos de uso
Conexão econômica e parametrização flexível para monitoramento de velocidade
The selected altAttribute does not exist!


EB200E
 

Suas vantagens

 

  • Projetos de máquinas compactas
    • Baixa profundidade de instalação de apenas 12 mm graças à varredura radial
    • Integração flexível para diâmetros de eixo de até 48 mm
  • Operação contínua confiável, mesmo sob condições extremas
    • Detecção de forma magnética, sem contato e sem desgaste
    • Insensível à sujeira;
    • Resistente à vibração e ao choque
  • Integração elétrica econômica com cabo IO-Link
    • Sem necessidade de módulos adicionais no PLC
    • Uso de cabo IO-Link padrão
    • PROFINET ou Ethernet/IP via IO-Link master para até oito encoders
  • Novas possibilidades de comissionamento, serviço e manutenção
    • Fácil parametrização com o Conjunto de Sensores Baumer
    • Assim, o custo de estoque é reduzido
    • O design completamente livre de desgaste leva a um tempo de parada reduzido
    • Dados adicionais via IO-Link
  • Retrofitting fácil de aplicações já existentes
    • Monitoramento simples dos processos existentes através do Speed Monitor parametrizável sem componentes adicionais
    • Por exemplo, monitoramento de excesso de velocidade da esteira transportadora ou da faixa de velocidade do ventilador
       

Aplicações

Tecnologia

O escaneamento magnético permite grandes distâncias entre o sensor e o corpo de medição (geralmente um anel magnético ou ímã central). Isto significa que eles podem ser estruturalmente separados um do outro e os rolamentos de esferas de precisão normalmente usados com encoders rotativos podem ser dispensados.

As tolerâncias de montagem são relativamente altas. Isto oferece mais flexibilidade na construção e montagem. Ao mesmo tempo, devido à falta de rolamentos, não há sinais convencionais de desgaste. Isto torna os encoders imunes ao pó, sujeira ou fibras têxteis, imunes às correntes do eixo ou cargas dos rolamentos e robustos contra vibrações e choques.


Transferências
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo