Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,5…30 VDC (SSI, SSI + TTL/RS422)
  • 5,5…30 VDC (SSI + HTL/Push-pull)
Courant de service typ.
  • 60 mA (5 VDC, sans charge)
  • 20 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤ 170 ms après mise tension
Actualisation des données
  • Typ. 2 µs (demande cyclique)
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Fonction
  • Multitour
  • Monotour
Mode de fonctionnement
  • Registre circulaire (sur demande)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Précision absolue
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Code
  • Gray ou binaire
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire (vue sur la bride)
Entrées
  • SSI Clock: Linereceiver RS422
  • Entrée du zéro
  • Sens de comptage
Etage de sortie
  • SSI: Linedriver RS422
  • Incrémentales: Emetteur de ligne ou Push-pull (option)
Sorties incrémentales
  • 1024, 2048, 4096 imp/tour (autres résolutions sur demande)
Signaux de sortie
  • A+, A-, B+, B-
Fréquence de sortie
  • ≤350 kHz
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Fonction de diagnostique
  • DATAVALID (sur demande)
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Bride
  • Bride standard
Protection EN 60529
  • IP 65 (sans joint)
  • IP 67 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤2 Ncm (+20 °C, IP 65)
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Moment d'inertie
  • 15,38 gcm²
Charge
  • ≤40 N axiale
  • ≤80 N radiale
Matière
  • Boîtier: acier zingué
  • Bride: aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 1 ms
Poids
  • 250 g
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Embase mâle M12, 12 points
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Câble 2 m

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Brochures / Catalogues
Declaration of conformity
CAD

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement double boucle (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11101781

  • Isolation thermique et électrique
  • Amortissement des chocs et des vibrations
  • Excellente compensation des déports radiaux, latéraux et angulaires
  • Rigidité moyenne du ressort de torsion
  • Faibles forces de rappel
  • Aucun entretien particulier
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=06 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11050507

  • Transmission synchrone angulaire sans jeu
  • Compensation optimale des défauts d'alignement
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Faible force de rappel
  • Amortissement des vibrations
  • Soufflet en acier inox

 

The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065923

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065922

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141132

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141133

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11069337

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11069340

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11053277

  • Transmission synchrone angulaire sans jeu
  • Compensation optimale des défauts d'alignement
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Faible force de rappel
  • Amortissement des vibrations
  • Soufflet en acier inox
The selected altAttribute does not exist! Bras d'appui à ressort

Numéro d'article: 11101893

  • Bras de retenue pour codeurs Ø58 mm avec bride de serrage
  • Optimal pour l'usage des codeurs avec roue de mesure
  • Quasi chaque pression de contact  réglable
  • Nombreuses options de montage
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation
Pour codeur à bride standard

Numéro d'article: 10125051

  • Plastique renforcé par fibres de verre
  • Excellente résistance à la température et aux produits chimiques
  • Montage isolé électriquement
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M12, 8 points, droit, sans câble

Numéro d'article: 10146775

The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, droit, sans câble

Numéro d'article: 10116717

The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M12, 12 points, droit, sans câble

Numéro d'article: 11078614

  • Connectuer femelle M12 avec écrou d’accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M12, 12 points, droit, blindé, câble 2 m (ESG 34JP0200G)

Numéro d'article: 11048452

  • Connectuer femelle M12 avec écrou d’accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M12, 12 points, droit, blindé, câble 10 m (ESG 34JP1000G)

Numéro d'article: 11048455

  • Connectuer femelle M12 avec écrou d’accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 1 m

Numéro d'article: 11095302

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 1 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 2 m

Numéro d'article: 11100408

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 2 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m

Numéro d'article: 11100430

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 5 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 10 m

Numéro d'article: 11100431

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 10 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
Roues de mesure
The selected altAttribute does not exist! MR752.10A
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11011440

  • Développement 30,48 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Polyurethan
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR241.10D
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11033281

  • Développement 20 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR261.10A
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11033290

  • Développement 20 cm
  • Surface: Caoutchouc noppé
  • Matériau de la roue: Nitrile NBR
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR291.10D
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11033300

  • Développement 20 cm
  • Surface: Strié
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR512.10A
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11033308

  • Développement 50 cm
  • Surface: Métallique strié
  • Matériau de la roue: Aluminium
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR552.10A
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11033323

  • Développement 50 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Polyurethan
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR562.10A
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11033329

  • Développement 50 cm
  • Surface: Caoutchouc noppé
  • Matériau de la roue: Nitrile NBR
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR542.10D
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11038480

  • Développement 50 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR592.10D
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11038481

  • Développement 50 cm
  • Surface: Strié
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm

Au sommet