Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Taille compacte de 24 mm – précis, optique

  • Jusqu’à 1024 impulsions
  • Axe sortant ou axe creux non traversant
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Design 58 mm – The Essential

OptoPulse EN580E.IL

  • Jusqu’à 4096 impulsions
  • Axe sortant ou axe creux traversant
  • TTL, HTL, SinCos
  • Flexibilité de raccordement élevée
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Taille de 58 mm – précis, optique

  • De 1 ... 65 536 impulsions
  • Axe sortant jusqu’à 12 mm
  • Axe creux jusqu’à 15 mm
  • Bride standard, bride synchro et bride carrée
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Grand axe creux jusqu’à ø85 mm

  • Jusqu’à 80 000 impulsions
  • Détection optique précise
  • Faible profondeur de montage
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Résolution et signaux programmables

  • De 1 à 65 536 impulsions
  • Dimension 58 mm jusqu’à un axe creux de 1 pouce
  • Niveau de sortie HTL / TTL
  • Position de l’impulsion et de largeur du top zéro
  • Programmation aisée par outil de programmation portatif ou logiciel pour PC
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Sortie SinCos

  • Jusqu’à 5000 périodes
  • Technologie LowHarmonics brevetée
  • Excellence du signal et qualité du process
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Pour zone à risque d’explosion

  • 1...65 536 impulsions
  • ATEX Zone 22
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Pour chaque application, le codeur approprié
    • Codeurs optiques avec une excellente précision de signal pour une qualité de régulation et une productivité élevées ; codeurs magnétiques pour une robustesse et une durée de vie maximales
  • Sélection aisée du produit
    • Axe sortant avec bride standard, bride synchro, bride carrée, bride EURO B10, axe creux traversant ou non traversant, tous types de signaux de sortie et nombres d’impulsions usuels, variantes programmables
  • Grande fiabilité et longue durée de vie, une garantie contre les pannes et les arrêts machine
    • Boîtier massif, résistant à la déformation, à grande épaisseur de paroi, roulements à billes de qualité et de grandes dimensions
  • Robustesse et longue durée de vie même en conditions extrêmes
    • L’ensemble de roulements ShaftLock avec butée dans la bride permet d’éviter tout déplacement de l’axe suite à des contraintes élevées exercées sur ce dernier en fonctionnement et lors du montage
  • Flexibilité et rentabilité
    • Systèmes modulaires, rapport qualité-prix attractif, délais de livraison courts, accessoires testés et adaptés de manière optimale, modèles exclusifs à la demande du client

Applications

Détection précise de la position et de la vitesse de rotation dans une large gamme d’applications, par exemple:

  • Moteurs asynchrones et technique d’entraînement
  • Construction générale de machines et d'équipements
  • Construction de machines spéciales
  • Construction d’ascenseurs
  • Installations d’emballage
  • Solutions d’étiquetage et d’impression
  • Machines textiles et d'imprimerie
  • Éoliennes

Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet