Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Accessoires pour codeurs à axe sortant
Accouplements flexibles
Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Accessoires pour codeurs à axe sortant
Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Numéro d'article: 11069340
Pour les codeurs à axe plein
Accouplement de précision
Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
Enfichable
Disque central électriquement isolant
Adapté aux vitesses de rotation très élevées
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques techniques
Diamètre de l'axe D1
10 mm
Diamètre de l'axe D2
10 mm
Vitesse de rotation
≤13500 t/min
Température d'utilisation
-30...+80 °C
Moment d'inertie
≤ 100 gcm²
Couple max.
300 Ncm
Déplacement parallèle
≤ 1 mm
Déplacement angulaire
≤ 1 °
Poids
42 g
Fixation
Moyeu de serrage
Matière
Moyeu: aluminium
Disque centrale: matière plastique
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
FR
(
pdf
| 368 KB)
Fiche technique – Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
DE
(
pdf
| 370 KB)
Fiche technique – Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
EN
(
pdf
| 369 KB)
Declaration of conformity
(
pdf
| 713 KB)
Au sommet