Un master IO-Link pilote les appareils IO-Link et initie la communication IO-Link pour l’échange bidirectionnel de données avec l’API – il prend ainsi le rôle d’interface entre les équipements IO-Link et l’API. Les masters compatibles IIoT permettent également l’accès aux données de cycles IO-Link et aux paramètres via OPC-UA, MQTT et JSON REST API.
La nouvelle génération de masters offre des temps de cycles rapides de jusqu’à 400 µs et une capacité en temps réel pour exploiter pleinement le potentiel des capteurs IO-Link. De plus, le master délivre jusqu’à 4 A par port pour le raccordement d’actionneurs énergivores.
Pour une configuration optimale de votre solution IO-Link, nous vous proposons des masters, convertisseurs et hubs performants ainsi que les câbles adaptés. Nous fournissons ainsi une solution complète, du capteur à l'API et à l'IIoT. De plus, Baumer Sensor Suite permet une évaluation, une sélection et un paramétrage rapides et intuitifs de tous les équipements IO-Link. Grâce à cette combinaison unique d’équipements performants et d'un solide savoir-faire, nous vous aidons dans la réalisation efficace de votre application IO-Link.