Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Tension nominale
  • 30 V
Courant nominal
  • 1,5 A
Diamètre du fil
  • 1,00 +0,05 mm
Section maxi. fils
  • 12 x 0,14 mm²
Longueur du câble
  • 2 m, 5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Rayon de courbure
  • 85 mm
Diamètre extérieur
  • 8,5 mm
Résistance d'isolation
  • ≥100 MΩ
Résistance du conducteur
  • 142 Ω/km (20 °C)
Matière
  • Gaine: PUR noir
Caractéristiques mécaniques
Protection EN 60529
  • IP 65
  • IP 68
  • IP 69K

Téléchargements
EPLAN

Au sommet