Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

IDC - La série de lecteurs multicode

  • Lecture de plusieurs textes et codes 1D/2D en parallèle
  • Lecteur de codes avec auto-configuration et interface web intuitive
  • Fiabilité même dans des conditions difficiles
  • Jusqu'à 40 images par seconde
  • Boîtier compact et accessoires de montage intelligents
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Série ID VeriSens

  • Contrôle basé sur l’image de texte en clair et de codes 1D et 2D
  • Boîtier métallique IP 67 adapté à l’industrie
  • Éclairage et objectif intégrés
  • TCP/UDP (Ethernet), RS485, PROFINET ou EtherNet/IP
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Kits de démarrage

  • Caméras industrielles
  • Capteurs de vision  VeriSens
  • Composants & Logiciels
  • Libre choix de caméra ou de capteur de vision
Ouvrir dans le sélecteur de produits

These are the code reader benefits

Our stationary, camera-based 1D/2D code readers reliably detect almost any type of code such as barcodes (1D codes like EAN/GTIN), matrix codes (2D codes like DataMatrix), direct part marking (DPM) or dot-peened codes. In addition to well-known 1D and 2D codes, the IDC multicode reader series and the VeriSens ID code readers also read numbers, characters and symbols of any font, including dot matrix.

Our code readers are deployed in many varied industries and applications, such as intra-logistics, assembly technology or the food industry.

The benefits at a glance:

  • Fast: Code readers can read 1D/2D codes quickly and precisely which cuts down on the time required for processing transactions or collecting information.
  • Precision: Baumer code readers are very accurate and will even read codes that are slightly damaged, partially covered or arranged in different directions.
  • User-friendly: The IDC and VeriSens code readers are extremely easy to use without requiring additional training. 
  • Cost-effective: Code readers have a low Total Cost of Ownership. They reduce control effort and this way contribute towards error elimination.

 

Au sommet