Les tâches d'inspection et de positionnement rendues plus faciles grâce aux capteurs de profil 2D intelligents
Les tâches d'inspection et de positionnement devenant plus facile - avec Baumer ! Découvrez dans le webinaire comment vous profiterez de nos solutions innovantes. Nos experts vous expliqueront comment des capteurs de profil 2D intelligents s'utilisent comme alternative économique aux capteurs de vision et vous permettent de réaliser même des tâches de positionnement et d'inspection exigeantes. Entre outre : Positionnement d''outil aux effecteurs de robots, détection des bords, contrôle de présence et de précision dimensionnelle.
Capteur tout-en-un: Compact, polyvalent et économique
Capteur de profil compact
Design compact et léger avec boîtier IP 65 et câblage simplifié pour montage sur un bras robotisé
La fonctionnalité Power-over-Ethernet (PoE) permet d’utiliser le capteur avec un seul câble
Fonctionnalité complète du capteur
Toutes les fonctions de mesure, y compris le puissant « Profile Matcher » pour les comparaisons de contours en ligne, sont directement intégrées dans le capteur
Configuration libre jusqu’à 7 valeurs mesurées dans le navigateur Internet
Enchaînement d’outils de mesure pour analyses polyvalentes
Suivi de position stable pour contrôler un objet quelle que soit sa position
Utilisation de la plus haute qualité
Aide graphique à la configuration des tâches de mesure dans l’interface Web intuitive Baumer
Mise en service aisée des capteurs étalonnés sans installation de logiciel
Retour visuel et intuitif – voir ce que le capteur voit
Intégration facile dans des systèmes d’automatisation
Intégration facile dans des environnements d’automatisation grâce à un large choix d’interfaces et de protocoles
Connexion directe aux systèmes informatiques et au Cloud avec OPC UA
Intégration dans des systèmes de traitement d’images avec SDK gratuit
Entrée codeur pour synchroniser les données mesurées et les profils avec les process externes
Tâches d’inspection et de positionnement
Capteur de profil pour le contrôle qualité, la commande des bords de bande et le positionnement des robots
Contrôles qualité en ligne – Contrôle de la forme
Le capteur de profil 2D intelligent réalise un contrôle précis de la forme des transducteurs à ultrasons, basé sur la hauteur. Le résultat qualitatif qui en découle est directement utilisé pour le tri des pièces défaillantes. Ceci permet ainsi de garantir que seules les pièces conformes sont traitées.
Contrôle de la précision dimensionnelle
Grâce au capteur de profil, les dalles de sol sont ensuite contrôlées en vérifiant si la rainure et la languette sont parfaitement fabriquées. Le capteur fournit les résultats directement à l’installation. L’usure des outils peut être détectée au bon moment en mesurant le changement du profil de hauteur.
Contrôle de position
La position correcte d’un composant peut être programmée en toute simplicité avec un outil intégré : Profile Matcher. Une comparaison de profils permet de déterminer la position du composant. Grâce à divers protocoles intégrés, tels que EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP et OPC UA, les capteurs de profil intelligents sont parfaitement intégrables dans tout système de commande.
Positionnement précis des robots
Le capteur de profil laser mesure la position des crochets sur un dispositif de suspension et guide ensuite le bras du robot avec précision au bon endroit pour y placer des pièces moulées par injection. Le boîtier compact et léger ainsi que le câblage simple (transmission de courant et de données via un seul câble grâce à Power over Ethernet) garantissent la flexibilité nécessaire au niveau du bras robotisé mobile. L’intégration facile permet également une mise en service rapide.
Commande de robots dans des systèmes de conteneurs
Les capteurs de profil de la série OX commandent les robots dans un système de conteneurs pour le stockage sans rayonnage et le positionnement rapide. Le défi particulier réside ici dans la vitesse élevée. Le capteur est directement raccordé au robot sans logiciel externe, et la transmission du signal à la commande s’effectue via IO-Link.
Capteurs de profil intelligents en action
Vidéo – La nouvelle classe de capteurs
Si l’accent est mis sur les contrôles OK/NOK ou des tâches de positionnement via l’évaluation d’un profil de hauteur, le capteur de profil laser de la série OX représente ici la solution idéale. Un ensemble complet d’outils permet de traiter de façon exhaustive les données de profil, directement dans le capteur intelligent. La série OX convient parfaitement aux tâches de contrôle qualité et de positionnement, telles que les contrôles de position des pièces d’alimentation pour des applications Pick and Place, le positionnement d’outils en robotique ou le contrôle de forme de pièces de montage.
Rapport d’application – Une vision claire des bords de bande et des marges
Ce que vous allez découvrir dans cet article :
Comment contrôler les profils des bords latéraux de manière efficace
Comment utiliser les informations sur les bords et la hauteur pour le contrôle efficace des robots
Exemples d'applications polyvalentes, telles que la ligne automatisée de production de sandwichs
Jetez un coup d'œil aux capteurs de profil 2D intelligents pour la détection des bords. Ils constituent une alternative flexible qui convient à de nombreux process automatisés.
Vidéo – Capteurs de profil intelligents pour un positionnement précis des robots
Roth Technik, le spécialiste suisse de l’automatisation, a développé une installation de montage entièrement automatisée pour les supports de galvanoplastie qui équipent automatiquement les crochets vides de pièces à l’aide de robots. La plus grande difficulté réside dans l’imprécision des supports de galvanoplastie. Chaque exemplaire est différent. La nouvelle catégorie de capteurs de la série OX de Baumer convient parfaitement à ce positionnement précis des robots.
Vidéo - Des capteurs de profil intelligents pour les tâches de positionnement
La série OX est une solution intelligente où le positionnement se fait par évaluer l’information d’ hauteur. Un exemple classique est l'outillage robotique. Un jeu d'outils permet le traitement entier des données de profil directement au capteur - pour simplifier le travail de l'utilisateur. Regardez l'interview pour en savoir plus.
Vidéo - Des tâches d'inspection résolues par des capteurs de profil intelligents
Découvriez dans cette interview comment les capteurs de profil 2D intelligents permettent un contrôle de forme précis basé sur l’information d’ hauteur dans des tâches d'inspection. Intégrant une interface web intuitive ainsi que plusieurs d’autres interfaces, l'intégration de ces capteurs se fait de manière simple et individualisée.
Fonctions intelligentes
Fiabilité accrue dans un boîtier compact
Contrôles rapides OK/NOK avec l’outil Profile Matcher
Avec l’outil « Profile Matcher » des capteurs de profil OXM, les correspondances de profil peuvent être mises en œuvre rapidement et facilement, directement dans le process de production. Grâce à l’interface Web intuitive, il suffit d’appuyer sur un bouton pour programmer une pièce conforme et définir les seuils de tolérance. Le résultat de mesure peut être immédiatement converti en un signal de commutation et transmis directement à la machine. Les contrôles qualité en ligne ne peuvent pas être plus simples.
Résultat de mesure optimal grâce aux fenêtres d'évaluation (ROI) réglables individuellement
Dans l’interface Web des capteurs de profil OX, il est possible de régler en toute simplicité la plage d’analyse pertinente et ainsi de masquer les signaux perturbateurs. Ceci permet en outre de garantir que seule la partie pertinente de l’objet soit mesurée. Une ROI distincte peut être définie pour chaque outil (tâche de mesure).
Configuration simple du capteur grâce aux mesures indépendantes de la distance
L’objet à mesurer peut se déplacer dans la plage de mesure ou la distance entre l’objet et le capteur peut changer (par exemple, en raison des mouvements de la bande transporteuse) sans influencer le résultat de mesure. Cette insensibilité facilite l’orientation et le positionnement du capteur et contribue de manière significative à la fiabilité du fonctionnement du capteur dans l’application.
Montage flexible pour une intégration facile dans les machines
Le capteur de profil OX est capable de compenser un angle de montage allant jusqu’à ± 30° par rapport à l’objet. Les résultats sont fournis de la même façon que si le capteur était monté perpendiculairement à l’objet. Le capteur peut même traiter les changements de position dynamiques. Ainsi, si l’angle entre l’objet et le capteur change pendant la mesure, le capteur le corrige automatiquement.
Mesure d’objets libres grâce au suivi de position
Les caractéristiques produits peuvent être contrôlées de façon fiable au cours du process de production, même lorsque les objets sont en mouvement sur une bande transporteuse. Pour le suivi de position, des points de référence au choix peuvent être utilisés pour un objet. Il est par exemple possible d’utiliser la hauteur maximale, un bord ou le centre d’un cercle détecté. Les changements de position de l’objet mesuré peuvent ainsi être compensés.
Pour ses capteurs, Baumer fournit des données CAO en 3D optimisées et conviviales qui accéléreront les travaux d'ingénierie et éviteront des erreurs lors du montage et de la mise en service.