• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Etage de sortie
  • Interface
  • Certifications / Approbations
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Modèle

Impulsions/Périodes par tour

Etage de sortie

Raccordement

Protection EN 60529

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Etage de sortie Interface Certifications / Approbations Disponibilité
MAGRES EAM580RS-SC - CANopen® Safety Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat, insert pour clavette
Etage de sortie
  • CAN-Bus, LV (5 V) compatible ISO 11898
Interface
  • CANopen®
  • CANopen® Safety
Certifications / Approbations
  • SIL 2 / PL d (EC Type-Examination Certificate – TÜV Rheinland)
  • Certification UL / E217823
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
EIL576S-S Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe (bride synchro)
  • ø10 mm axe (bride standard)
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne/RS422
  • Push-pull, NPN et PNP
Certifications / Approbations
  • Certification SIL 2 conforme EN 61508
  • Certification UL / E63076
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
HOGS 100 S Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Certifications / Approbations
  • Certification PL d / SIL 2 conforme à EN ISO 13849-1 et EN 62061
  • Certification UL / E217823
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet