Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Lecteur de texte (OCR/OCV) avec fonction de lecture de code

ID510

  • Contrôle basé sur l'image de textes en clair et de code
  • Algorithmes d'identification améliorés
  • Éclairage et objectif intégrés
  • TCP/UDP (Ethernet), PROFINET ou Ethernet/IP, E/S numériques
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

VeriSens Application Suite

  • Configuration en 4 étapes
  • Interface web configurable
  • Mode simulateur pour tests
  • Téléchargement de logiciel gratuit
  • Tutoriels vidéo

Étendue des prestations
Lecture fiable des textes simples, des codes-barres et des codes Data Matrix
The selected altAttribute does not exist!

Sur presque tous les produits, l’on rencontre aujourd’hui des textes d’identification et de marquage, des numéros de lot, des désignations de type, des numéros de série et des dates limites de consommation (DLC). Ces textes doivent être contrôlés de manière sûre et rapide dans le cadre d’une assurance qualité permanente et de la traçabilité intégrale des produits.

En une seule prise d’image, les lecteurs de texte VeriSens lisent du texte clair composé de chiffres, de lettres et de caractères (OCR) et évaluent leur qualité d’impression (OCV), et ce, directement en ligne au cours de votre processus de production. Les erreurs d’impression dues à des surfaces humides ou chargées d’électricité statique, des déclenchements intempestifs ou un niveau d’encre insuffisant sont aussitôt détectées, ce qui permet de réduire les coûts par l’exclusion à temps des produits défectueux. Grâce à l’application intuitive Application Suite VeriSens, vous configurez rapidement et sans erreur les lecteurs de texte pour votre application, sans apprentissage fastidieux des polices de caractère.  

En outre, tous les lecteurs de texte VeriSens disposent d’une fonction supplémentaire de lecture de code.  Ainsi, vous lisez et contrôlez simultanément le texte en clair ainsi que les codes-barres (codes 1D comme EAN/GTIN) et les codes matriciels (codes 2D comme DataMatrix). Les modèles ID510 avec Ethernet industriel intégré (PROFINET ou EtherNet/IP) assurent par ailleurs une intégration aisée dans votre installation. L’interface web configurable et utilisable également par les exploitants de machines et d’installations permet des visualisations en option et l’adaptation des tâches au cours de la production.


Vos avantages
  • Contrôle qualité en ligne basé sur l’image et communication en temps réel
    • Contrôle à 100 % jusqu'à 4 000 inspections/minute
    • Lecture (OCR) et évaluation (OCV) de texte en clair (chiffres, lettres et caractères)
    • Lecture de codes-barres et de codes matriciels (EAN/GTIN, ECC200, GS1, QR, PDF417)
    • Évaluation de la qualité du code suivant ISO/IEC 15416 et 15415 ou AIM DPM-1-2006
    • Modèle sélectionné avec Ethernet industriel intégré (PROFINET ou EtherNet/IP)
  • Configuration rapide et simple
    • Lecture de différentes polices de caractère sans apprentissage préalable (Font-Training)
    • FTP/SFTP-Client intégré pour l’enregistrement d’images défectueuses pour analyse ultérieure
    • VeriSens Application Suite avec interface web et simulateurs d’appareil
  • Visualisation et reparamétrage dans le navigateur de la commande de la machine
    • Interface web configurable
    • Contrôle basé sur l’image compatible avec un changement rapide de produit

Applications
  • Vérification de l’impression
  • Identification
  • Vérification de code
  • Vérification de la qualité
  • Contrôle de l’emballage
  • Contrôle de l’étiquetage

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet