Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Ethernet temps réel intégré, compact avec raccordement axial

MAGRES EAM580 Profinet

  • Axe sortant, ou axe creux non traversant
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Compatible Industrie 4.0 et IIoT via OPC UA

 

Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – bride standard

MAGRES EAM580-SC

  • Axe sortant 10 mm avec bride standard
  • SSI, CANopen, CANopen Lift, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Signaux incrémentaux additionnelles en SSI & CANopen
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – bride synchro

MAGRES EAM580-SY

  • Axe sortant 6 mm avec bride synchro
  • SSI, CANopen, CANopen Lift, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Signaux incrémentaux additionnelles en SSI & CANopen
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – axe creux non traversant

MAGRES EAM580-B

  • Axe creux de 12 à 15 mm
  • SSI, CANopen, CANopen Lift, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Signaux incrémentaux additionnelles en SSI & CANopen
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Codeurs à aimant central sans roulemnent

MAGRES EAM580-K

  • Diamètre de perçage de 6 à 12 mm
  • SSI, CANopen, CANopen Lift, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP 
  • Signaux incrémentaux additionnelles en SSI & CANopen
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Video "Précision robuste"
 

MAGRES EAM sont spécialement prédestinés pour l'application extérieure difficile, comme pour déterminer la position de la flèche d'une grue mobile. L'utilisation dans des applications pertinentes à la sécurité jusqu'à PLd est possible grâce au micrologiciel compatible ISO 13849.


Vos avantages
  • Fonctionnement fiable et temps d’arrêt réduits en environnement difficile
    • Détection magnétique robuste, micrologiciel conforme à ISO 13849, résistance aux chocs jusqu’à 500 g
  • Positionnement précis, Design-in simple
    • Précision angulaire jusqu’à ±0,15°
  • Sélection aisée et flexible du produit
    • Large gamme de produits, toutes les versions courantes d’axes, de flasques et de connecteurs, toutes les interfaces correspondantes
  • Excellent rapport qualité-prix
    • Nombre réduit de composants, grande modularité de la gamme
  • Fiable à long terme: Compatible Industrie 4.0 – IIoT
    • Accès aux paramètres et aux informations supplémentaires via PROFINET & OPC UA, compatible service de cloud pour optimisation des processus, comme la maintenance préventive

Applications

Saisie robuste et précise de la position et de la vitesse

  • Machines d’emballage
  • Technique médicale
  • Systèmes de montage et de manutention
  • Transformation du bois, du plastique et du métal
  • Fabrication et transformation du papier et du carton
  • Construction de machines textiles
  • Industrie des ascenseurs

Technologie

Téléchargements

Au sommet