Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Roues de mesure

Série MR

  • Adhérence sur toutes les surfaces
  • Matériau et profil du revêtement selon l’application
  • Développé de la roue 20, 30 ou 50 cm
  • Pour montage sur axe de 4 à 12 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Codeurs incrémentaux – résolution et niveau signal de sortie programmables

EIL580P

  • De 1 à 65 536 impulsions
  • Dimension 58 mm jusqu’à un axe creux de 1 pouce
  • Niveau de sortie HTL / TTL
  • Position de l’impulsion et de largeur du top zéro
  • Programmation aisée par outil de programmation portatif ou logiciel pour PC

 

Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Des systèmes de positionnement linéaires à l’aide de codeurs conventionnels
  • Large choix de roues de mesure de développé de 200, 300 ou 500 mm. Montage facile sur l’axe du codeur
  • Mesure exacte, adaptation flexible selon l’application
  • Codeurs optiques avec détection de précision, nombre d’impulsions facilement programmable sur site, par commutateurs DIP, outil de programmation et logiciel pour PC
  • Pour une bonne adhérence sur toutes les surfaces et avec une usure minimale
  • Roues de mesure en aluminium à surface métallique striée, avec revêtement en polyuréthane lisse ou strié, avec bandes de caoutchouc de différentes duretés

Applications

Mesure de trajectoire et de position de pièces de machines,
par exemple dans les

  • Système de convoyage
  • Transfert sur système à rouleaux
  • Pièces en mouvement de façon linéaire

Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet