Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Les inclinomètres ultra-précis conformes aux dernières normes de sécurité

GIM600R

  • Précision jusqu'à ±0,1
  • Précision stable en fonction de la température
  • Indice de protection jusqu’à IP 69K
  • Anti-corrosion CX (C5-M)
  • Design conforme E1
  • Versions unidirectionnelles ou bidirectionnelles
  • Interface CANopen, SAE J1939
  • Hauteur de construction 24 mm
  • Versions redondantes
  • Applicable jusqu'à PLd (ISO 13849-1:2023)
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Dimension compacte 52 mm – deux axes

Inclinomètres compacts

GIM500R

  • Précision jusqu‘à ±0,1°
  • Protection jusqu‘à IP 69K
  • Protection contre corrosion CX (C5-M)
  • Design conforme E1
  • Uni- ou bidirectionnel versions
  • Interface CANopen, SAE J1939, Analog
  • Hauteur d'installation 24 mm
  • Applicable jusqu'à PLd (ISO 13849)
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Inclinomètres ultra compacts

GIM140R

  • Précision jusqu‘à ±0,2°
  • Protection jusqu‘à IP 69K
  • Protection contre corrosion CX (C5-M)
  • Design conforme E1
  • Uni- ou bidirectionnel versions
  • Interface CANopen, Analog
  • Hauteur d'installation 14 mm
  • Versions redondantes
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Positionnement précis grâce à une précision élevée
    • Précision absolue jusqu’à ±0,1° ; signal de sortie stable grâce à un filtre passe-bas paramétrable par l’utilisateur
  • Fonctionnement fiable en environnement difficile
    • Large plage de températures de fonctionnement de –40 à +85 °C, haute résistance aux chocs et aux vibrations jusqu’à 200 g / 20 g, indice de protection jusqu’à IP 69K, résistance à la corrosion CX (C5-M)
  • Intégration simple et flexible
    • Disponible avec les interfaces les plus courantes SAEJ1939 et CANopen® DS410, ou en version analogique 4 à 20 mA, 0 à 5 V, 0,5 à 4,5 V et 0 à 10 V
  • Flexibilité élevée grâce à des raccordements variés
    • Au choix une ou deux embases mâles M12 (CAN-in, CAN-out), une sortie câble ou sortie câble avec connecteur DEUTSCH surmoulé
  • Utilisation dans des fonctions de sécurité jusqu’à PLd
    • Design conforme E1, utilisable jusqu’au niveau de PLd (ISO 13849), utilisable pour application redondante

 

 


Applications

Mesure d’angle simple et fiable pour

  • les engins de chantiers et machines agricoles
  • les véhicules utilitaires
  • les équipements de levage et les grues
  • les chariots de manutention
  • les installations solaires
  • en général, la construction de machines et installations

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet