Câbles / connecteurs
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 2 m
Numéro d'article: 11100408
- Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
- Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 2 m
- Matériau de la gaine extérieure PVC
- Code couleur selon DIN 47100
- Certification UL/CSA
- Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
- Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)