Gamme de produits
Compteurs totaliseurs mécaniques

Compteurs totaliseurs mécaniques

  • Compteurs métreurs, d’oscillations et de tours, additionnant
  • Affichage 7 digits max.
  • Avec ou sans remise à zéro
  • A poser
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Compteurs de pièces manuels mécaniques

Compteurs de pièces manuels mécaniques

  • Additionnant
  • Affichage 4 digits
  • Boîtier métallique ou en plastique
  • Avec anneau de maintien ou fixation au mur, sur la table
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Compteurs totalisateurs électroniques

  • Entrée de comptage universelle
  • Addition ou soustraction
  • Mode de comptage configurable
  • Affichage LED à 5 chiffres, 3 couleurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Les avantages des compteurs totalisateurs
  • Large domaine d’application pour de nombreuses applications sectorielles
  • Écrans bien lisibles
  • Utilisation simple et pratique
  • Fonctionnement fiable, durable et robuste
  • Maintien de la valeur en cas de coupure secteur
  • Afficheurs de position pour codeur incrémental
  • Valeur de mesure évolutive
  • Compteurs totalisateurs mécaniques exempts de la directive ATEX

Applications

Un compteur totalisateur est un instrument de mesure utilisé pour compter et additionner des événements dans des domaines industriels et techniques. Il peut être mécanique ou électronique, les compteurs mécaniques étant robustes et indépendants des sources d’énergie, alors que les compteurs électroniques offrent une précision maximale et des fonctions numériques.

Compter, mesurer, afficher, surveiller et commander tous types d’opérations, notamment lors des process de logistique, de manutention et de fabrication :

  • Positions linéaires et rotatives et vitesses
  • Longueurs
  • Volume de production
  • Événements
  • Cycles
  • Tours
  • Personnes
  • Débits
  • Comptage total de deux lignes de production parallèles
  • Consommation
  • et bien plus encore


Au sommet