Les navettes sont des véhicules compacts pour le transport autonome des palettes dans les entrepôts à rayonnages en hauteur. Elles transportent des marchandises de manière fiable et autonome au bon endroit de stockage. Pour le fonctionnement optimale, il leurs faut des capteurs et détecteurs intelligents.
 

Solutions de détecteurs pour les navettes de palettes

Éviter des collisions

Pour éviter les collisions il faut mesurer la distance entre les navettes. Voici la solution adéquate avec des capteurs de temps de vol :

Vos avantages :

  • La détection fiable de présence d'un objet dans trajet assure une disponibilité maximale
  • Des capteurs compacts avec portée détection étendue, jusqu'à 10 m sur réflecteur, vous donnent plus de flexibilité dans la conception de navette

Positionnement de la palette

Le positionnement précis des palettes proches les unes des autres est indispensable pour exploiter l'espace de manière optimale. Les capteurs de temps de vol sont la solution appropriée :

Vos avantages :

  • Détection fiable de la palette, indépendamment de la forme et du matériau, pour assurer maximale disponibilité
  • Des capteurs compacts avec portée étendue jusqu'à 2,5 m vous permettent plus de flexibilité dans la conception des navettes
     

Positionnement précis du casier

Le positionnement exact de la navette devant l'étagère est essentiel. Les capteurs photoélectriques avec masquage de l'arrière-plan sont la meilleure solution à cet égard :

Vos avantages :

  • Le faisceau laser permet le positionnement de l'objet jusqu'à 0,05 mm de précision pour une productivité élevée
  • Détection fiable grâce à la insensibilité à la lumière externe
  • Les capteurs compacts vous offrent maximum flexibilité dans la conception de navette
     

Détection de présence et de position de la palette

Le positionnement précis et fiable de la palette sur la navette est indispensable pour le fonctionnement sans problème et pour prévenir des collisions. Nous recommandons le détecteur photoélectriques à reflex :

Vos avantages :

  • La détection de la palette, indépendamment du matériau garantit la maximale disponibilité
  • Détection fiable grâce à l'insensibilité à la lumière externe
  • Le faisceau CAO 3D intégré et qTarget facilitent l'ingénierie et la mise en service
     

Surveillance de vitesse de la navette

Surveiller constamment la vitesse de la navette dans le trajet est essentiel. Ici, les codeurs incrémentaux sans roulement sont idéaux :

Vos avantages :

  • Conception compacte de la navette grâce à un codeur compact sans roulement
  • Principe de détection sans contact et sans usure pour le fonctionnement permanent 

Surveillance de la position de navette

La surveillance continue de la position dans le trajet est indispensable. Les codeurs absolus industriels sont la bonne solution :

Vos avantages :

  • Conception compacte de la navette grâce à la faible profondeur d'installation de 58 mm
  • Intégration facile des appareils grâce aux interface de premier plan

Détection de la position initiale

Une détection fiable de la position zéro sur l'élévateur de la navette est indispensable. Ici, on utilise des détecteurs de proximité inductifs ou des barrières photoélectriques en fourches :

Vos avantages :

  • Les capteurs compacts vous offrent maximum flexibilité dans la conception de navette
  • Principes de détection sans contact pour robustesse sans usure
     

Positionnement de la palette à la fin du casier

Le positionnement exact de la palette à la fin du casier est essentiel pour exploiter le maximum de la capacité de stockage. Les capteurs de temps de vol sont la solution idéale :

Vos avantages :

  • Positionnement précis grâce à la détection fiable de la position finale
  • Des capteurs compacts avec portée étendue jusqu'à 2,5 m vous donnent plus de flexibilité dans la conception de navette

Produits phares pour votre navette porte-palettes


Contact

Au sommet