The selected altAttribute does not exist!

Connected

EB200E

  • Mesure simple de la vitesse
  • IO-Link pour une intégration et un paramétrage économiques
  • Fonction de contrôleur de vitesse
  • Solutions pour diamètres d’axe jusqu’à 47,9 mm
  • Fonctionnement permanent et fiable en présence de saletés, poussières ou fibres entre autres
     
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Robuste

MIR10

  • Codeur incrémental pour commande de la vitesse 
  • Résolution jusqu’à 4096 ppr 
  • Boîtier en métal robuste 
  • Haute résistance à la saleté
  • Jusqu’à 20000 tr/min
  • Axe jusqu’à ø 43,5 mm 
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Précis

ITD49 / 69 / 89

  • Codeur incrémental de précision
  • Signaux SinCos pour une commande de vitesse de haute qualité
  • Précision jusqu’à 0,1°
  • Signaux SinCos pour l’évaluation de la sécurité
  • Détection redondante possible
  • Axe jusqu’à ø 140 mm 
Ouvrir dans le sélecteur de produits

L’innovation par l’intégration
The selected altAttribute does not exist!

Par rapport aux systèmes montés sur roulements, les codeurs sans roulement sont très peu encombrants en raison de leur faible profondeur de montage. Leur design compact et la réalisation simple de grands diamètres d’axe permettent une intégration directe dans les mécaniques existantes. Ils ne requièrent aucun montage externe non protégé et coûteux.


Vos avantages
  • Faibles coûts de développement et de fabrication
    • Grâce à la flexibilité des diamètres d’axe, de 6 mm à plus de 3 m, le codeur s’adapte à votre structure et non l’inverse
  • Structure compacte de machine
    • Faible profondeur de montage grâce à la détection radiale 
    • Solutions avec des profondeurs de montage inférieures à 12 mm
    • Intégration flexible grâce à un montage côté A ou B
  • Fonctionnement permanent et fiable, même dans des conditions extrêmes
    • Détection magnétique sans usure et sans contact
    • Insensible à la saleté 
    • Résistant aux vibrations et aux chocs
  • Qualité de vitesse maximale grâce à une magnétisation précise
    • Rotors de haute précision grâce à de nombreuses années d’expertise en magnétisation
  • Indice de protection IP élevé et permanent
    • Le design sans roulement et l’électronique entièrement encapsulée permettent d’atteindre des indices de protection IP élevés de manière avantageuse
    • Même à des vitesses élevées, le codeur est protégé contre la pénétration d’eau et de poussière
    • Plus robuste grâce à l’électronique découplée des pièces mobiles
  • Immunisé contre les flux d’ondes
    • Notamment avec les codeurs sur des moteurs électriques puissants, des dommages du roulement à billes peuvent survenir en raison des flux d’ondes
    • Le découplage de la tête de lecture de l’axe résout ce problème
  • Redondance facile à mettre en œuvre
    • La détection redondante se réalise aisément à l’aide de deux têtes de lecture sur un rotor
       

Applications

Points forts technologiques

La détection magnétique permet de grandes distances entre la technologie de détection et l’étalon (généralement, un anneau magnétique ou un aimant central). 
Cela signifie qu’ils peuvent être structurellement séparés l’un de l’autre et que les roulements à billes de précision habituellement utilisés avec les codeurs peuvent être supprimés. 

Les tolérances de montage sont relativement élevées. La construction et le montage gagnent en flexibilité. Par ailleurs, la suppression des roulements favorise l’absence de toute trace d’usure habituelle. 
Par conséquent, les codeurs sont insensibles à la poussière, à la saleté, aux fibres textiles, aux flux d’ondes et aux sollicitations des roulements, et sont résistants aux vibrations et aux chocs.


Au sommet