Les capteurs proTect+ de Baumer assurent une étanchéité exceptionnelle tout au long de leur durée de vie. Alors que généralement, les tests d’étanchéité portent uniquement sur des capteurs à l’état neuf, les essais proTect+ reproduisent tout d’abord les effets du vieillissement sur ces dispositifs. Ce n’est qu’ensuite que leur étanchéité est évaluée conformément aux directives relatives aux indices de protection IP, afin de garantir les meilleurs résultats possibles.
Pour garantir une étanchéité absolue, les capteurs sont soumis à des tests de stress complets. Les procédures de test suivantes sont réalisées sur plusieurs capteurs :
Les capteurs équipés de la technologie proTect+ sont particulièrement adaptés aux environnements industriels difficiles. Leur fonctionnement est également garanti sur la durée surtout dans les applications extérieures, hygiéniques et washdown, où ils sont soumis à plusieurs cycles de nettoyage. Les capteurs résistent même parfaitement aux produits nettoyants agressifs et convainquent par leur étanchéité longue durée tout au long de leur durée de vie.
Étanchéité à long terme grâce à proTect+