• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Classe

Plage de détection

Construction

Version du boîtier

Dimension

Source lumineuse

Classe laser

Forme du faisceau

Version de Raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie/Interface

Température de fonctionnement

Résolution

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OADR 20I6465/S14F

Numéro d'article: 11040826

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
Boîtier
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 130 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique
  • Connecteur M12 8-pôles
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OADR 20I6475/S14F

Numéro d'article: 11017788

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
Boîtier
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 50 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique
  • Connecteur M12 8-pôles
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OADR 20I6485/S14F

Numéro d'article: 11040827

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
Boîtier
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 100 … 600 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique
  • Connecteur M12 8-pôles
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OADR 20I6565/S14F

Numéro d'article: 11040828

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
Boîtier
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 130 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique
  • Connecteur M12 8-pôles
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OADR 20I6575/S14F

Numéro d'article: 11040829

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
Boîtier
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 50 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique
  • Connecteur M12 8-pôles
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OADR 20I6585/S14F

Numéro d'article: 11040830

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
Boîtier
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 100 … 600 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique
  • Connecteur M12 8-pôles
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet