Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Principe de mesure
  • CleverLevel capteurs de niveau (technologie du balayage de fréquence)
Propriétés des milieux
  • DC > 1,5
Hystérésis
  • ± 1 mm
Répétabilité
  • ± 1 mm
Temps de réponse de l'étape
  • 0,1 s , typ.
  • 0,2 s , max.
Amortissement
  • 0 … 10 s , ajustable
Raccord de process
Matériaux des pièces en contact
  • AISI 316L (1.4404)
  • PEEK Natura
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Signal de sortie
Type de sortie
  • PNP
  • NPN
Logique de commutation
  • Normalement fermé (NC)
  • Normalement ouvert (NO)
Conformité et approbations
Hygiène
  • Certifié FDA
Sécurité
  • WHG (antidébordement, fuite)
Protection contre les explosions
  • ATEX II 1D Ex ta IIIC T100 °C Da
  • ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T5 Ga
  • ATEX II 3G Ex ec IIC T4/T5 Gc

Vidéos
 

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
CAD

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

Version à capteur suspendu

(png | 90 KB)

Accessoires
Outil de programmation
The selected altAttribute does not exist! FlexProgrammer 9701
L’outil attitré pour détecteurs process

Numéro d'article: 10260076

  • Utilisation à partir d’un ordinateur, alimentation par la porte USB
  • Utilisation à distance, alimentation par un accu
  • Logiciel facile d’emploi avec menus aides
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, PAC50x, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, PP56, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TFR5, PT55, TCR6, TE2, TER8, PT20
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! PROFSI3
Amplificateur de commutation (CleverLevel Ex i)

Numéro d'article: 11049888

  • Amplificateur de commutation pour installations CleverLevel Ex I
  • Homologation ATEX
  • Circuit de champ isolé galvaniquement à sécurité intrinsèque
  • Accepte une sortie PNP de LFFS, LBFS, LBFH ou LBFI
  • Sortie relais à contact inverseur
  • Indicateur LED
  • Circuit logique à sûreté
  • Large plage de tension d'alimentation (22 V DC... 253 V AC)
  • Connecteur de bornes à visser débrochable
The selected altAttribute does not exist! ZPI1-A2D

Numéro d'article: 11113850

  • G 1 1/2 A ISO 228-1
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar

The selected altAttribute does not exist! ZPX1-003
Serre-câble pour capteurs suspendus

Numéro d'article: 11087198

  • Diamètre du crochet : 20mm
  • Max. Résistance à la traction 2,5 KN pour les câbles aériens autoportants
  • boîtier en tôle d'acier, galvanisé à chaud
  • Mâchoires de serrage et colliers de positionnement en PA renforcé de fibres de verre (noir)
  • Plage de serrage de 5,5 à 10,5 mm Ø
  • Dimensions : 174x45x32 mm (LxlxH)

Au sommet